Revolutionera fjärrvärmen: Munters roll i återvinning av spillvärme från datacenter
Dec 15, 2024
Munters gör det möjligt för fjärrvärmeleverantörer att återanvända värme från datacenter. Vår expertis inom kylning och värmeåtervinning stöder världens största initiativ för värmeåteranvändning.
Det finns en växande trend bland datacenteroperatörer i Europa att återanvända spillvärme, och Munters spelar en nyckelroll i detta arbetet.
På Fyn driver ett multinationellt teknikföretag ett datacenter som förser nästan 11 000 hushåll i staden Odense med värme.
Tack vare Munters indirekta evaporativa kylsystem, Oasis, som har en integrerad värmeväxlare, utnyttjas spillvärme från serverhallarna samtidigt som det bibehåller optimala inomhusförhållanden. Den uppfångade värmen överförs till en central värmepumpsanläggning, där den används för att värma vatten till temperaturer som är lämpliga för fjärrvärme.
Munters experter tror att Europa kommer att se många fler projekt som dessa under de kommande åren.
"Eftersom nya europeiska regler kräver att datacenter fångar upp mer spillvärme, kommer vi att se ökad stadsplanering kring dessa anläggningar," säger Craig MacFadyen, Director of Offer Strategy & Portfolio Management på Munters. "Värme kan inte transporteras långt utan betydande förluster, så de bästa kandidaterna för återanvändning inkluderar sjukhus och vissa industrifaciliteter. Med större installationer som den i Odense kan vi förse stora städer med energi."
MacFadyen noterar att det multinationella teknikföretaget, liksom många andra som är beroende av datacenterdrift, är fullt engagerade i hållbarhet.
"De är i framkant när det gäller energieffektivitet," tillägger han. "Vi delar den visionen på Munters och strävar alltid efter att tänja på gränserna för innovation för att maximera prestanda."
Hur Munters stödjer datacentret i Odense:
- Fångar upp överskottsvärme: Fångar effektivt upp och omvandlar spillvärme från datacentret till användbar energi.
- Optimerar energianvändning: Minskar datacentrets totala kylenergiförbrukning med upp till 80% genom avancerade kyl- och klimatkontrollteknologier.
- Förbättrar hållbarhet: Bidrar till det lokala samhällets energibehov genom att leverera värme till fjärrvärmesystemet, vilket minskar beroendet av traditionella värmekällor och sänker koldioxidutsläppen.
Lär dig mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Munters.

26775-en-homes-in-odense-use-recycled-heat-from-a-data-center.webp