
Munters års- och hållbarhetsredovisning 2024
Mar 7, 2025
Munters Group ABs (NASDAQ:MTRS) års- och hållbarhetsredovisning 2024, har idag publicerats på www.munters.com på engelska och svenska.
Årsredovisningen redogör även för Munters klimatmål, som har uppdaterats i linje med Paris-avtalets 1,5-graders mål. Klimatmålen är inskickade till Science Based Targets initiative för validering.
Års- och hållbarhetsredovisningen kan laddas ner här: https://www.munters.com/sv-se/investors/finansiella-rapporter/alla-finansiella-rapporter/. Den svenska års- och hållbarhetsredovisningen finns också tillgänglig på hemsidan i European Single Electronic Format (ESEF).
Års- och hållbarhetsredovisningen trycks även i en mindre upplaga och kan beställas från investorrelations@munters.com.
Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 Mars 2025 kl. 15:30 CET.
För mer information:
Investerare och analytiker
Line Dovärn, Head of Investor Relations
E-mail: line.dovarn@munters.com, Telefon: +46 (0)730 488 444
Media
Daniel Frykholm, VP External Relations & Internal Communications
E-mail: daniel.frykholm@munters.com, Tel: +46 (0)702 067 786
Om Munters Group
Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 5 400 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2024 en nettoomsättning på mer än 15 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.
27708-en-munters-%C3%A5rs--och-h%C3%A5llbarhetsredovisning-2024pdf
27707-en-munters-%C3%A5rs--och-h%C3%A5llbarhetsredovisning-2024-pressmeddelandepdf

24720-en-boiler-plate--br.webp