Would you prefer to visit the site in this language?

Exhibition

Solids Antwerp

Bezoek Munters op 20 en 21 november op Solids Antwerp, de vakbeurs voor granulaat-, poeder- en bulktechnologieën. Ontdek onze innovatieve luchtbehandelingssystemen die je productieproces verbeteren.

Solids Antwerp is hét toonaangevende evenement voor de bulk industrie. Als wereldleider en premium partner in energie-efficiënte luchtbehandeling zal Munters ook aanwezig zijn. Je vindt ons team van luchtbehandelingsspecialisten op stand 4322. Schrijf je in via onderstaande link!

Hier inschrijven

Kom langs op onze stand en draai aan het Munters rad van fortuin om kans te maken op de innovatieve AirC Connect, een typische Mechelse Carolus of andere leuke gadgets.  

 

Vermijd de risico’s van hoge vochtigheid

Een te hoge vochtigheidsgraad brengt heel wat risico's met zich mee. De gevolgen variëren van veiligheidsrisico's op de werkvloer, zoals gladde oppervlakken, tot kwaliteitsvermindering van het product. Enkele van de uitdagingen zijn:

  • Klontervorming in poederverwerking
  • Schimmel- en bacteriegroei
  • Condensatie en corrosie van apparatuur
  • Lage (poeder) productie

 

Na het droogproces is koeling van het eindproduct vaak noodzakelijk voor verpakking. Hoewel koud water traditioneel als koelmedium wordt gebruikt, is het cruciaal om te voorkomen dat droge poeders vocht opnemen. Dit is vooral belangrijk bij hygroscopische poeders, die de neiging hebben om te klonteren en blokkades te veroorzaken. Vocht kan in de laatste productiefase zelfs leiden tot bacteriële besmetting. Door de juiste ontvochtigingstechnieken toe te passen na het koelen, zorgen ontvochtigers ervoor dat de luchtvochtigheid laag blijft, waardoor het risico op herabsorptie van vocht door poeders wordt verminderd.

 

Munters oplossing voor vochtigheidsbeheersing

Munters staat bekend om de meest efficiënte vochtigheidsbeheersing, wat essentieel is voor een energiezuinig proces. Door kleverigheid, samenklontering en bacteriegroei te minimaliseren, wordt een optimale productopbrengst verzekerd.  

Met een Munters sorptie-ontvochtiger wordt luchtvochtigheid gereduceerd, resulterend in een gelijkmatige luchtconditie ongeacht seizoensgebonden klimaatwisselingen. Op vochtige dagen draait deze ontvochtiger op volle toeren, terwijl hij tijdens drogere momenten trager draait om energie te besparen. Dit resulteert in verbeterde productopbrengst. 

 

Alle Munters voordelen:

  • Verhoogde productiecapaciteit - tot 40%
  • Lager energieverbruik - tot 15% (tot 35-50% met onze Optipure warmtepompoplossing)
  • Hygiënischer productie en proces
  • Consistente procesprestaties, het hele jaar door
  • Verbeterde productkwaliteit - minder klonteren, aankoeken en verstopping
  • Minder vaak en kortere Clean-In-Place (CIP).

 

Meer weten? Meld je aan voor het Solids event en kom meer te weten over hoe je het perfecte klimaat creëert voor jouw proces.

Kan je er niet bij zijn? Neem dan hier contact met ons op!

Kom langs op stand 4322 en ontdek de innovatieve luchtbehandelingssystemen van Munters.