LVR romerska museet har sedan 2008 varit hjärtat i LVR arkeologiska parken i Xanten. Den moderna museibyggnaden av stål och glas ligger på den historiska platsen för den gamla romerska metropolen Colonia Ulpia Traiana. Den höjer sig över de utgrävda fundamenten till det romerska badets entréhall, och har en storlek och form som motsvarar den klassiska byggnadens planlösning. Med över 2 500 utställningsföremål och moderna medier målas ett levande porträtt upp av det romerska vardagslivet i Tyskland på ett utställningsområde om cirka 2 000 kvadratmeter. Många av utställningsföremålen är tillverkade av metall och känsliga för hög luftfuktighet. Korrosionshastigheten ökar stadigt vid en relativ luftfuktighet över 50 %. Låg luftfuktighet saktar ner korrosionsprocessen betydligt.
Snabbfakta
- Ingen progressiv korrosion och rostbildning på utställningsföremålen tack vare konstant reglering av luftfuktigheten i rummet
- Minimalt utrymmesbehov med hög luftgenomströmning och låg energiförbrukning
- Anslutning till befintligt fastighetssystem via bussgränssnitt (BacNet).
Fuktproblem i metalldepån
I metalldepåns klimatkammare på 90 kvadratmeter i LVR-APX administrationsbyggnad förvaras många metallföremål. För att förhindra ytterligare korrosion och rostbildning på föremålen måste ett inomhusklimat med ≤ 30 % relativ luftfuktighet vid en rumstemperatur på 20 °C säkerställas permanent. Luftcirkulationsenheten som hade installerats för kylning och uppvärmning kunde inte uppfylla dessa luftfuktighetskrav. Det behövdes en intelligent avfuktningslösning för att bevara kvaliteten på föremålen för museibesökarna.
Munters avfuktare kompletterar den befintliga luftcirkulationsenheten
För Norbert Damker, teknisk chef för byggnadsservice i den arkeologiska parken och LVR romerska museum, uppstod frågan hur man håller en jämn och låg luftfuktighet i rummet. "Vi måste förhindra att de förvarade metallföremålen rostar. Den konventionella luftkonditioneringen i metalldepån räckte inte till för att skapa det inomhusklimat som krävdes", säger Damker. ”I jakten på en tillförlitlig lösning som kunde klara de nödvändiga luftfuktighetsnivåerna, hittade vi Munters.”Det enda pålitliga skyddet, oavsett väderförhållanden, är torr luft från en avfuktare med torkmedel. I enlighet med de tekniska specifikationerna valdes en Munters MLT800 avfuktare. Den kräver minimalt med utrymme och övertygar med sin höga luftgenomströmning och låga energiförbrukning. Avfuktaren med Climatix-styrning integrerades i det partiella luftflödet uppströms från luftcirkulationsenheten.Med maximal avfuktningskapacitet på cirka 2,1 kg/h, säkerställer lösningen att önskad luftfuktighet uppnås i depån. "Sedan Munters avfuktare togs i drift har vi inte haft några problem att nå klimatkraven för våra förvarade utställningsföremål. Vi har även avsevärt kunnat minska driftskostnaderna i metalldepån, eftersom vi inte längre behöver kyla den", säger Damker.Luftavfuktaren ansluts till LVR romerska museets befintliga system för byggnadsförvaltning via BacNet. Som en del av inspektionsavtalet säkerställer Munters genom regelbundna besök av en servicetekniker att systemet alltid fungerar tillförlitligt och att föremålen bevaras för eftervärlden.Är du på jakt efter en liknande lösning för er verksamhet? Kontakta då oss via e-post på kundservice.avfuktning@munters.se
Imponerande fakta om museet
Ruinerna av de angränsande baden täcks av ett skyddande tak vars mått och konstruktion också följer den forntida strukturens konturer. På så sätt bildar LVR romerska museet och termalbadens konserveringsbyggnad ett unikt komplex som låter besökarna uppleva det stora romerska badets ursprungliga skala och utseende. Den uråldriga arkitekturens imponerande skala kan även upplevas inne på LVR romerska museet, som är 70 meter långt och mer än 20 meter högt. Merparten av utställningen är inrymd på ramper och nivåplan som är fritt upphängda i rummet och gång på gång ger överraskande utsiktspunkter.Utställningen guidar dig genom Xantens händelserika romerska historia under en kronologisk tur från Caesars tid till det gamla Franken. Besökarna träffar de första romerska legionärerna, som anlände till Rhen strax före första sekelskiftet, upplever de dramatiska effekterna på nedre Rhenområdet av politiska världshändelser i Rom och bevittnar uppgång och fall för den romerska staden Colonia Ulpia Traiana. Den grundades vid dagens Xanten omkring år 100 e.Kr. och förstördes av frankerna under senantiken.
Applikationer i detta kundcase
Snabbfakta
- Ingen progressiv korrosion och rostbildning på utställningsföremålen tack vare konstant reglering av luftfuktigheten i rummet
- Minimalt utrymmesbehov med hög luftgenomströmning och låg energiförbrukning
- Anslutning till befintligt fastighetssystem via bussgränssnitt (BacNet).