Blekingearkivets nya lokaler omfattar över 10 kilometer hyllutrymme. Lokalerna är placerade i en tvåvåningsbyggnad alldeles i utkanten av Bräkne-Hoby i södra Sverige.
Snabbfakta
- Konstant klimat året runt
- Förhindrar fuktrelaterade skador på dokument och föremål
- Ett system för kontroll av både temperatur och fukt
- Energieffektiv lösning i linje med anläggningens gröna profil
Efter 30 år i den tidigare byggnaden, började arkivet få ont om utrymme. Behovet av större lokaler var gemensamt för de tre arkiven och de bestämde sig för att samarbeta i frågan. Tillsammans utgör de nu ett forskningscentrum, för kulturarvsinformation, släkt- och lokalhistoria. Här finns moderna mötesfaciliteter och arbetsrum som kan användas utan kostnad för intresserade privatpersoner och grupper. De äldsta dokumenten daterar tillbaka så långt som till 1643, dokument såväl som ett stort antal privata och offentliga samlingar av vardagsföremål från området, utgör ett vittnesmål över traktens historia. En oersättlig skatt som måste förvaras säkert för framtiden.
Höga krav på klimatkontroll
Det nya arkivet strävar efter att uppfylla kraven för 'friska hus', där solenergi står för byggnadens hela elförsörjning. Eventuell överproduktion köps av den närliggande skolan. Arkivet uppfyller kraven enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2013:4, där en temperatur på 18°C (± 2°C) och en relativ luftfuktighet på 30-40% RF (± 5% RF) ska hållas året runt för att skydda dokument och föremål från fuktskador.
ML Plus kontrollerar både temperatur och fukt
Munters och byggföretaget Skanska föreskrev Munters ML23 Plus klimat-system som utformades efter arkivets behov. Systemet baseras på Munters ML sorptionsavfuktare med ett nominellt luftflöde på 2300 m³/h. Det totala tilluftsflödet är 5 500 m3/h. Genom att addera standardiserade moduler för befuktning, kyla och värme, kan ML Plus-systemet leverera ett perfekt och konstant klimat, 18°C/35% RF hela året, oberoende av de växlande förhållandena utomhus. Den steglösa regleringen av samtliga funktionsdelar ger låg energiförbrukning. Systemet levererades i moduler och monterades på plats. Det kompakta utförandet gör att systemet tar mycket liten plats jämfört med en traditionell lösning där de olika delarna kommer från olika leverantörer. I det gamla arkivet fanns ingen klimat-kontroll och de arkiverade föremålen utsattes för stora och problematiska variationer i den relativa luftfuktigheten, mellan 30-70% RF. På sommaren installerades temporära avfuktare för att minska luftfuktigheten, något som över tid kan vara helt förödande för gamla dokument. Per Lundin, ansvarig för arkiven, är mycket nöjd med Munters lösning. Framförallt uppskattar han stabiliteten och pålitligheten. Byggnaden styrs via arkivens gemensamma BMS-system och ett serviceavtal med Munters ser till att systemet får regelbunden översyn och underhåll. Ingen av personalen i arkivet behöver bekymra sig om inspektioner, filterbyten, o.s.v. PRODUKTINFORMATiON Läs mer om ML Plus klimatsystem KONTAKTA OSS Här hittar du din närmaste kontakt Eller ring vår växel så får du hjälp 08-626 63 00
Snabbfakta
- Konstant klimat året runt
- Förhindrar fuktrelaterade skador på dokument och föremål
- Ett system för kontroll av både temperatur och fukt
- Energieffektiv lösning i linje med anläggningens gröna profil