På Siemens A/S huvudkontor i Ballerup, Danmark, jobbar nära 900 personer. Många cyklar eller springer till jobbet varje dag och den välutrustade fitnessdelen med gym och spinningrum används flitigt.
Snabbfakta
- Snabb, effektiv och skonsam torkning
- Enkel användning
- Mycket energieffektiv lösning
- Enkel installation
- Byggnadskonstruktionen skyddas;
- Inga fuktrelaterade skador
Uppgradering av kontoret
På det tidigare huvudkontoret hade varje anställd ett plåtskåp för förvaring och torkning av träningskläder och handukar. Rummet var uppvärmt men för det mesta hann kläderna inte torka under dagen. Något som ledde till många kreativa men ineffektiva försök till torkning. När företaget flyttade in i nya lokaler stod det helt klart att det krävdes en bättre lösning. Svaret blev Munters torkrumskoncept. Ett rum på 16 m² i anslutning till fitnessdelen gjordes till torkrum. Munters sorptionsavfuktare MH270 med hygrostat, tillsammans med tre cirkulationsfläktar, utgjorde nödvändig utrustning.
Enkelt att använda
Den första som hänger sina kläder, handuk och skor på tork på morgonen slår på fläktarna. Fläktarna drar ur vattnet ur kläderna i luften och ser till att den torra luften från avfuktaren effektivt distribueras i hela rummet. När luftfuktigheten överstiger 45% RF, startar avfuktaren automatiskt och avlägsnar fukten ur luften. En varm ström av regenereringsluft passerar genom en separat del av sorptionsrotorn och torkar den. Den varma och fuktiga luften leds sedan bort. I många fall leds luftströmmen ut ur byggnaden, men hos Siemens och på många andra platser, leds luften in i en befintlig ventilationskanal till ett Genvexsystem. Det ger en ytterligare energibesparing på runt 25%. Mycket nöjda användare Torkrummet har många användare dagligen och alla är mycket nöjda med lösningen. Det är enkelt att hänga kläderna på ett system i rostfritt stål som levererats av Stina System Inventar ApS, en ledande dansk leverantör av hyllsystem för bland annat torkrum. Även när rummet är fyllt med våta kläder en regning dag, har allas kläder hunnit torka tills det är dags att gå hem. Eftersom torkprocessen är snabb blir det heller ingen dålig lukt. En energi- och miljövänlig lösning Projektledaren Michael Götz har varit ansvarig inköpare av all utrustning för torkrummet och har bara positivt att säga om lösningen. - Den låga energikonsumtionen gör att konceptet motsvarar kraven Siemens har beträffande minimal miljöpåverkan. Vårt torkrum ger våra aktiva medarbetare de bästa torkmöjligheterna och vi har sluppit energikrävande torkskåp som är svåra både att fylla och tömma och har en mycket begränsad kapacitet. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med en lösning för ditt torkutrymme! KONTAKT OSS Här hittar du närmaste kontakt Eller ring vår växel så får du hjälp 08-626 63 00
Applikationer i detta kundcase
Snabbfakta
- Snabb, effektiv och skonsam torkning
- Enkel användning
- Mycket energieffektiv lösning
- Enkel installation
- Byggnadskonstruktionen skyddas;
- Inga fuktrelaterade skador