Orford Museum samlar på och ställer ut historiska fynd från Orford och dess omgivningar i det Engelska Suffolk. Museet huserar i en del av slottet Orford, som i sig är ett historiskt landmärke byggt på 1100-talet av Henrik den II. Slottet ägs och underhålls av English Heritage, en organisation som förvaltar kulturhistoriska byggnader och föremål i England. Museet visar främst slottets samlingar men även arkeologiska föremål från land och sjö samt en fin samling från bronsåldern.
Snabbfakta
- Preventing humidity damage such as corrosion and mold
- Ensuring consistent year-round climate conditions
- Providing precise & accurate control
- Compact & lightweight - easy to install and move
- Humidistats are clearly visible inside the cases, enabling easy monitoring
Conservation
To progress the bid, specific criteria including strict monitoring and control of relative humidity levels had to be achieved. Many metals corrode rapidly when condensation builds, with the rate of corrosion further accelerated by natural and industrial pollutants. If exposed to high humidity, bronze can develop “bronze disease,” an irreversible corrosion process that will destroy the artefacts if they are not properly protected. To ensure that required conditions could be achieved, Orford Museum consulted English Heritage, the Victoria & Albert Museum and the Museum of London for advice. They recommended Munters, a global leader in energy-efficient air treatment and dehumidification.
Avfuktning bevarar kulturskatter
För att kunna uppfylla kraven från Ipswich Museum ställdes höga krav på fuktkontroll. Många metaller korroderar snabbt om luftfuktigheten är för hög och processen går ännu snabbare på grund av luftföroreningar. Brons kan dessutom drabbas av den så kallade bronssjukan om materialet vistas i för hög luftfuktighet. Det är en process som, när den väl satts igång, inte går att stoppa och föremålet rostar helt enkelt sönder. Orford Museum kontaktade English Heritage för rådgivning och blev hänvisade till Victoria & Albert Museum i London. De rekommenderade Munters som sedan länge är en global ledare inom luftbehandling och avfuktning. Munters MG50 är en liten, kompakt avfuktare med låg vikt. Munters installerade en MG50 för varje monter, totalt fem stycken. Dessa håller nu den relativa luftfuktigheten (RF) på 50% RH året runt och skyddar de historiska föremålen från mögel- och rostskador. Michael Flint, Styrelseordförande på Orford Museum säger – Samlingen från bronsåldern är ett spännande tillskott till museet och utan Munters skulle det inte varit möjligt att få hit den här unika samlingen till Orford.
Snabbfakta
- Preventing humidity damage such as corrosion and mold
- Ensuring consistent year-round climate conditions
- Providing precise & accurate control
- Compact & lightweight - easy to install and move
- Humidistats are clearly visible inside the cases, enabling easy monitoring