Förskolan Phistergården i Gentofte drivs i egen regi och har ungefär 40 barn i åldern 3-6 år. Phistergården ligger i en vacker, gammal villa och har varit verksamt sedan 1992.

Snabbfakta

  • Effektiv torkning av kläder och skor
  • Enkelt att hänga kläder på tork
  • Energieffektiv lösning
  • Skonsam torkning jämfört med den höga temperaturen i torkskåp

Torkning av barnens ytterkläder skedde tidigare i två torkskåp som stod i en källare på 20 m². Torkkapaciteten var långt ifrån tillfresställande. De två torkskåpen räckte knappast till att torka 40 overaller, skor och övriga kläder. Dessutom var elförbrukningen mycket hög. Varje gång barnen kom in och skulle hänga upp sina kläder uppstod totalt kaos. Förskollärarna i sin tur hade fullt upp med att försöka hålla ordning på vilka kläder som inte fick torkas i den höga temperaturen i torkskåpen, vilket gäller många ytterkläder i funktionsmaterial, till exempel GoreTex. Alla kläder hann heller inte torka och hela torkprocessen var mycket tidsödande. Tid som personalen skulle kunna använda till bättre aktiviteter. Rymligt och energieffektivt torkrum ersätter torkskåp I ett samarbete med Gentofte kommun, hade konsultföretaget, Force Technology, fått i uppdrag att energioptimera flera förskolor. De gav föslag till Phistergården att ersätta torkskåpen med Munters torkrumslösning. Rummet i källaren passade perfekt. Lagom till den regniga höstsäsongen, installerade Munters en sorptionsavfuktare av modellen MH270 och två cirkulationsfläktar. Barnen hänger själva upp kläderna för torkning Efter en regnig dag utomhus går barnen nu in i mindre grupper och hänger själva upp sina våta kläder. Enkelt och tidseffektivt När alla kläder är på plats sätter någon i personalen på fläktarna. Fläktarna gör så att vattnet snabbt dras ut ur kläderna. Fukten i luften tas sedan effektivt upp av avfuktaren som startar automatisk tack vare en fuktsensor. Den fuktiga, varma luften, leds ut ur lokalen. Fläktarna stängs av via en timer och avfuktaren stannar automatiskt så fort kläderna är torra. Alla ytterkläder blir torra och varma, redo för en ny utflykt till lekplatsen eller skogen. Den totala energiåtgången för avfuktare och fläktare hamnar på 2 kW, vilket är ungefär lika som för ett torkskåp. Eftersom avfuktaren, till skillnad från ett torkskåp, bara går så länge kläderna är fuktiga, räknar förskolan med stora besparingar. Ett annat exempel på energibesparing är hos Laerkeskolan i Egedal, Danmark, där Munters torkrum ersatte 8 torkskåp och energiförbrukningen minskade med 85%. Munters härmar naturen Munters torkrumskoncept kan liknas vid en torr sommardag när vinden blåser lite lagom och då tvätten torkar snabbt. Cirkulationsfläktar som monteras i taket gör att luften passerar över kläderna. Det gör att vattnet pressas ur plaggen så att avuktaren kan ta upp fukten ur luften och gör så att kläderna torkar snabbt. Munters torkrum behöver inte någon värme eftersom sorptionsavfuktare fungerar effektivt även vid låga temperaturer. Ett torkrum med Munters lösning på 10 m2 (avfuktare + fläktar) använder bara 1-2 kW. Det kan ersätta 8 torkskåp på totalt 5-12 kW. Enligt tester utförda av det danska försvarets organisation FBE, har Munters torkrumskoncept en effektivitet runt 1 kWh per liter avlägsnat vatten. Den traditionella torkmetoden med värme och ventilation använder 3-4 kWh per liter avlägsnat vatten. Försvaret använder sedan många år tillbaka Munters torkrumslösning. Idag är det också många företag som har egna friksvårdsanläggningar med omklädningsrum där Munters torkrum installerats i stället för traditionella torkskåp. MERA INFORMATION OM MUNTERS TORKRUMSLÖSNING Läs mer om Munters torkrumslösningar KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED EN LÖSNING ANPASSAD FÖR DIN VERKSAMHET Här hittar du din närmaste kontakt

Uppgradering av torkanläggningar

Som en del av en allmän energioptimering 2010/2011 byttes det gamla gasvärmesystemet ut mot fjärrvärme, och avdelningschef Jens Peter Rolf Jacobsen tyckte att det skulle vara ett bra tillfälle att även uppdatera torkanläggningarna. Kaos i torkrummet Torkning av barnens ytterkläder skedde tidigare i två torkskåp som stod i en källare på 20 m². Torkkapaciteten var långt ifrån tillfresställande. De två torkskåpen räckte knappast till att torka 40 overaller, skor och övriga kläder. Dessutom var elförbrukningen mycket hög. Varje gång barnen kom in och skulle hänga upp sina kläder uppstod totalt kaos. Förskollärarna i sin tur hade fullt upp med att försöka hålla ordning på vilka kläder som inte fick torkas i den höga temperaturen i torkskåpen, vilket gäller många ytterkläder i funktionsmaterial, till exempel GoreTex. Alla kläder hann heller inte torka och hela torkprocessen var mycket tidsödande. Tid som personalen skulle kunna använda till bättre aktiviteter.

Rymligt och energieffektivt torkrum ersätter torkskåp

I ett samarbete med Gentofte kommun, hade konsultföretaget, Force Technology, fått i uppdrag att energioptimera flera förskolor. De gav föslag till Phistergården att ersätta torkskåpen med Munters torkrumslösning. Rummet i källaren passade perfekt. Lagom till den regniga höstsäsongen, installerade Munters en sorptionsavfuktare av modellen MH270 och två cirkulationsfläktar. Barnen hänger själva upp kläderna för torkning Efter en regnig dag utomhus går barnen nu in i mindre grupper och hänger själva upp sina våta kläder. Enkelt och tidseffektivt När alla kläder är på plats sätter någon i personalen på fläktarna. Fläktarna gör så att vattnet snabbt dras ut ur kläderna. Fukten i luften tas sedan effektivt upp av avfuktaren som startar automatisk tack vare en fuktsensor. Den fuktiga, varma luften, leds ut ur lokalen. Fläktarna stängs av via en timer och avfuktaren stannar automatiskt så fort kläderna är torra. Alla ytterkläder blir torra och varma, redo för en ny utflykt till lekplatsen eller skogen. Den totala energiåtgången för avfuktare och fläktare hamnar på 2 kW, vilket är ungefär lika som för ett torkskåp. Eftersom avfuktaren, till skillnad från ett torkskåp, bara går så länge kläderna är fuktiga, räknar förskolan med stora besparingar. Ett annat exempel på energibesparing är hos Laerkeskolan i Egedal, Danmark, där Munters torkrum ersatte 8 torkskåp och energiförbrukningen minskade med 85%. Munters härmar naturen Munters torkrumskoncept kan liknas vid en torr sommardag när vinden blåser lite lagom och då tvätten torkar snabbt. Cirkulationsfläktar som monteras i taket gör att luften passerar över kläderna. Det gör att vattnet pressas ur plaggen så att avuktaren kan ta upp fukten ur luften och gör så att kläderna torkar snabbt. Munters torkrum behöver inte någon värme eftersom sorptionsavfuktare fungerar effektivt även vid låga temperaturer. Ett torkrum med Munters lösning på 10 m2 (avfuktare + fläktar) använder bara 1-2 kW. Det kan ersätta 8 torkskåp på totalt 5-12 kW. Enligt tester utförda av det danska försvarets organisation FBE, har Munters torkrumskoncept en effektivitet runt 1 kWh per liter avlägsnat vatten. Den traditionella torkmetoden med värme och ventilation använder 3-4 kWh per liter avlägsnat vatten. Försvaret använder sedan många år tillbaka Munters torkrumslösning. Idag är det också många företag som har egna friksvårdsanläggningar med omklädningsrum där Munters torkrum installerats i stället för traditionella torkskåp. MERA INFORMATION OM MUNTERS TORKRUMSLÖSNING Läs mer om Munters torkrumslösningar KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED EN LÖSNING ANPASSAD FÖR DIN VERKSAMHET Här hittar du din närmaste kontakt

Applikationer i detta kundcase

Snabbfakta

  • Effektiv torkning av kläder och skor
  • Enkelt att hänga kläder på tork
  • Energieffektiv lösning
  • Skonsam torkning jämfört med den höga temperaturen i torkskåp
Phistergårdens torkrum sparar energi på många sätt | Munters