När flygbasen Hälsinge F15 i Söderhamn lades ner 1998 gjordes den om till en industripark på 188 hektar och gavs namnet Flygstaden. Idag ryms runt 40 olika företag i den före detta militärbasen. Bland dessa finns Arbetsförmedlingens centrala arkiv med över 43 000 hyllmeter dokument. Arkivet sysselsätter 23 personer och förvarar dokument från samtliga Arbetsförmedlingar runt om i landet och är i ständig tillväxt. Bland dessa finns Arbetsförmedlingens centrala arkiv med över 43 000 hyllmeter dokument. Arkivet sysselsätter 23 personer och förvarar dokument från samtliga Arbetsförmedlingar runt om i landet och är i ständig tillväxt.

Snabbfakta

  • Komplett styrning av temperatur och luftfuktighet
  • Konstant inomhusklimat året runt
  • Endast en enhet
  • En leverantör och en servicepartner

Utbyggnad krävde ny utrustning

När arkiven utökades med 500 m2 under 2012, kontaktade byggaren Stefan Kring, Plåtteknik Söderhamn, Munters för design av det nya avfuktningssystemet. Munters arbetar konstant med produkt- utveckling, så sedan den senaste leveransen till Flygstaden, hade ett komplett system som kontrollerar både temperatur och fuktighet utvecklats – ML Plus. Det nya systemet passade perfekt eftersom utomhusklimatet kräver både avfuktning, befuktning och temperering, för att uppfylla klimatkraven inomhus.

År av samarbete med Munters

Sedan tidig inflyttning i Flygstaden har arkivet använt Munters sorptionsavfuktare för att kontrollera klimatet i arkivet. Enligt regler från Riksarkivet, måste arkivet hålla ett konstant klimat året runt på 18oC (+2oC) och 30-40% RH (+ 5% RF). Två Muntersavfuktare av typen MXT2100 och ML1350, arbetar vid sidan av arkivets egen ventilations- och befuktningssystem för att leverera komplett klimatkontroll för att dokumenten ska bevaras intakt. ML Plus – ett modernt koncept med många möjligheter ML Plussystemet är ett modulsystem, designat och konfigurerat exakt enligt kundens specifika önskemål, med nominella luftflöden på 180-3 000 m3/h. (Operativt luftflöde upp till 5 500 m3/h). Den centrala delen i systemet är ML-avfuktaren, en pålitlig och robust arbetshäst som tillverkats av Munters i mer än 20 år.

Applikationer i detta kundcase

Snabbfakta

  • Komplett styrning av temperatur och luftfuktighet
  • Konstant inomhusklimat året runt
  • Endast en enhet
  • En leverantör och en servicepartner

Relaterade produktserier

ML Plus

Avfuktningssystem

Flygstadens arkiv skyddas av klimatkontroll året runt | Munters