Would you prefer to visit the website in this country and language?

I Växjö biblioteks källare finns unika verk av den världskända botanikern Carl von Linné.

Snabbfakta

  • Optimalt förvaringsklimat för ömtåliga dokument
  • Konstant klimat året runt
  • Ingen nedbrytning av gamla böcker
  • En enhet klarar av både avfuktning och befuktning
  • Modulerad reglering av regenereringsvärmaren ger minimerad energiförbrukning

200 år gamla böcker ställer höga krav på luften i arkivet.

I arkivet finns en samling av hans verk och hans dagbok. De 200 år gamla böckerna är sköra och känsliga för fukt vilket ställer höga krav på luften i arkivet. Munters ML Plus-system ser till att temperaturen är noga avvägd på 18°C (± 2°C) och har en relativ luftfuktighet på 30-40% RH (±5% RH) året runt, oavsett årstiderna. ML Plus-konceptet är ett kompakt standardiserat fristående avfuktningssystem med inbyggd temperatur- och fuktreglering, vilket gjorde att bara en enhet behövde installeras. Beroende på kundens önskemål kan systemet konfigureras med processfläkt, befuktare, för- och efterkylare samt värmare. ML Plus-systemet är uppbyggt i element, monterat och testat i vår fabrik - klart för start omedelbart när det är på plats. ML Plus kan levereras med luftflöden från 180 m3/h upp till 5500 m3/h. Det går snabbt och lätt att ansluta systemet till befintliga rör och kanaler.

Strict conditions required to store priceless treasures

In Växjö, where Linné went to school, the public library is exhibiting a number of his most important works. An important collection of his books, and his genuine diary is archived in the basement. Two minor rooms are protected like a safe, and conditioned in accordance with the recommendations from the National Archives of Sweden, namely keeping the temperature at 18°C (± 2°C) and a relative humidity of 30-40% RH (±5% RH) all year round. These conditions protect the irreplaceable books against damages related to high and fluctuating humidity, which has already taken its toll on fragile paper documents and leather bindings that are more than 200 years old. The Munters solution A Munters ML Plus system supplies the conditioned air into the two rooms. As the ML Plus system offers the advantage of combining pre- and post-air treatment modules, only one unit was necessary. In addition to the desiccant rotor for dehumidification, the system contains both post-cooler, post-heater and a humidifier for cold winter days. Installed in the basement, the ML Plus was also designed with an air-chilled condenser where the water extracted from the process air is fed to a drain. An elegant, all-in-one unit that creates the optimal climate for delicate artefacts, which will now be protected for years to come without further deterioration.

Snabbfakta

  • Optimalt förvaringsklimat för ömtåliga dokument
  • Konstant klimat året runt
  • Ingen nedbrytning av gamla böcker
  • En enhet klarar av både avfuktning och befuktning
  • Modulerad reglering av regenereringsvärmaren ger minimerad energiförbrukning

Relaterade produktserier