Would you prefer to visit the website in this country and language?

Kontrollera luftfuktigheten och minska underhållskostnaderna

Defekt utrustning och åldrande rör på grund av kondens är bland de största utmaningarna för ägare och operatörer av vatten- och avloppsreningsverk. Munters breda sortiment av robusta, högkvalitativa sorptionsavfuktare skyddar driften av viktiga vatten- och avloppsreningsverk.

Kondens som bildas när varm, fuktig luft möter kalla, hårda ytor orsakar korrosion på metallkomponenter som ventiler och rörledningar. Att använda värmare för att torka kondens vid vatten- och avloppsreningsverk är dyrt och ineffektivt eftersom uppvärmning inte sänker daggpunkten. 

Ett bra och energieffektivt alternativ är att använda avfuktning med torkmedel för att sänka daggpunkten under temperaturen på de kallaste rören och ytorna. Om det inte åtgärdas kan rör och känslig övervakningsutrustning utsättas för korrosion. Det innebär risker för kostsamma och oplanerade underhålls- och produktionsstopp. Sorptionsavfuktare är ett beprövat sätt att ta bort fukt från luften, som förhindrar korrosion och skyddar anläggningen.

Munters breda sortiment av robusta, högkvalitativa sorptionsavfuktare skyddar driften av viktiga vatten- och avloppsreningsverk.

Resurser

Wastewater treatment

Clean technologies by Munters help wastewater treatment plants control harmful air pollutants while improving operational efficiency. Our cutting-edge equipment secures clean air output and long-lasting performance. Trust Munters to enhance your wastewater treatment process by maximizing plant efficiency and minimizing your environmental impact. 

Tillämpningar för vatten och avloppsvatten

Förhindra korrosion i vattenreningsanläggningen

Kondens är en ständig utmaning för vattenreningsverk, särskilt under varma sommarmånader. Även i kalla klimat är vatten i rörledningar vanligtvis kallare än luften, vilket gör vattenverk känsliga för kondens.

Om detn inte hanteras på rätt sätt kan kondens bildas på känslig övervakningsutrustning och stålrör. Med tiden kan det leda till korrosion. Fukt kan skada fjärrövervakningsutrustningen, och korroderade rör, ventiler och kopplingar kan leda till stora reparationer och förkorta anläggningens livslängd.

Genom att behandla luften i anläggningen med Munters avfuktare kontrollerar ni effektivt luftfuktigheten och säkerställer längre drifttid. 

Kontakta Munters för mer information om vårt sortiment av produkter utformade för att hantera kraven inom vatten- och avloppsbranschen.

Fördelar:

  • Skydda rörledningar och känslig utrustning
  • Minska risken för missfärgat vatten
  • Lägre underhållskostnader

Förhindra mögelbildning

Mikrobiell tillväxt börjar när den relativa luftfuktigheten når 50–70 %. I vattenverk kan fukten lätt stiga till dessa nivåer och orsaka kondens på rör och väggar. En sådan fuktig miljö blir obehaglig och kan så småningom utgöra en hälsorisk för personalen.

Om inte fukt avlägsnas kan kondens bildas på känslig vattenbehandlingsutrustning och stålrör. Dessa kondensdroppar kan sedan falla ned på ytor nedanför. Mögeltillväxt i vattendroppar kan börja lukta och i värsta fall utgöra en hälsorisk för personalen. Att behandla luften i anläggningen med Munters avfuktare kontrollerar effektivt fuktighetsnivåerna och eliminierar mikrobiell tillväxt.

Kontakta Munters för mer information om vårt sortiment av produkter utformade för att hantera kraven inom vatten- och avloppsbranschen.

Fördelar:

  • Förbättrad luftkvalitet
  • Friskare personal
  • Mindre lukt

Längre livslängd för utrustningen

Användning av Munters avfuktare hjälper till att förhindra korrosion och säkerställa korrekt funktion hos rör och fjärrstyrd elektronisk övervakningsutrustning. Förhindra mögel- och bakterietillväxt och eliminera oplanerade driftstopp genom att hålla vattenverket igång till 100 procent med Munters optimerade avfuktningslösningar.

Kontakta Munters för mer information om vårt sortiment av produkter utformade för att hantera kraven inom vatten- och avloppsbranschen.

Fördelar:

  • Förlänger utrustningens livslängd
  • Färre funktionsfel
  • Lägre underhållskostnader

Undvik stillestånd och oplanerade stopp

Exponering för hög luftfuktighet kan leda till förtida haverier och intermittenta störningar i elektronik och övervakningsutrustning. Felaktig elektronisk utrustning kan orsaka oplanerade stopp och dyra reparationer. Det kostar också en hel del att stänga av vattenreningsverk för att lösa dessa problem.

Genom att behandla luften i anläggningen med Munters avfuktare kontrollerar ni effektivt luftfuktigheten och minskar fukten i luften till acceptabla nivåer. 

Kontakta Munters för mer information om vårt sortiment av produkter utformade för att hantera kraven inom vatten- och avloppsbranschen.

Fördelar:

  • Färre elektriska problem
  • Längre drifttid
  • Bättre kontroll över anläggningen genom att viktig övervakningsutrustning skyddas från skador
  • Lägre underhållskostnader

Energieffektivitet

Munters avfuktare är lätta att installera och underhålla, och de är energieffektiva. De finns i olika storlekar och konfigurationer för att uppfylla behoven i er vattenbehandlingsanläggning. De övervakar de faktiska förhållandena i realtid och mäter luftfuktighet och temperatur så att aggregatet endast körs när det finns risk för kondensbildning. Det skapar en energieffektiv och flytande daggpunktsreglering.

Kontakta Munters för mer information om vårt sortiment av produkter som är utformade för att öka energieffektiviteten i avloppsreningsverk.

Fördelar:

  • Hög avfuktningsgrad med lägre energikostnader
  • Konstant i drift genom hela processen
  • Högre slitstyrka och längre livscykel tack vare robust konstruktion och design
  • Jämnare prestanda även i de mest krävande miljöerna

”Investeringen har betalat sig på mindre än ett år. Vi är mycket nöjda! Vi har ett helt annat klimat i våra byggnader, mycket fräschare och korrosionen har upphört. Inte heller larmen påverkas av fukt.”

Lars Lövgren, Vatteningenjör

MittSverige

Produkter – vatten och avlopp

AirC Connect

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Collectors / Chimney Trays

Uppsamlare/uppsamlingsbottnar

ComDry NX

Bärbara avfuktare

Detta får du med Munters