Would you prefer to visit the website in this country and language?

Tillför fukt för ökat välbefinnande

Inomhusmiljöer i offentliga byggnader och kontor lider ofta av låg luftfuktighet på grund av luftkonditioneringsapparater och värmare. Som en global ledare inom befuktning har Munters lösningar för att tillhandahålla rätt fuktnivåer. Det säkerställer ett hälsosamt, produktivt och hållbart inomhusklimat för dem som arbetar i eller besöker era byggnader.

Långvarig exponering för torr luft påverkar besökarnas och personalens hälsa, ökar frånvaron och sänker produktiviteten. Med hjälp av vår revolutionerande kontrollplattform Munters AirC och den molnbaserade lösningen Connected Climate®, kan ni övervaka och hantera vår uppkopplade luftbehandlingsutrustning från datorn eller en smart enhet.

Tillämpningar för offentliga byggnader och kontor

Reglera luftfuktigheten inomhus

Inomhusmiljöer med luftkonditionering på sommaren och uppvärmning på vintern lider ofta av låg luftfuktighet och en torr atmosfär utan befuktning. I mycket fuktiga klimat råder omvända förhållanden, och då kan avfuktning behövas. Oavsett vilket sparar byggnadens komfortsystem och inomhus klimatkontroll energi och skapar en hälsosam miljö som skonar hälsan hos de som befinner sig i byggnaden, ökar produktiviteten och minimerar frånvaron.

Hälsosam inomhusluft på kontor

Fuktnivåer under 40 procent inomhus torkar ut slemhinnor och kan orsaka sjukdomar som förkylningar. Ett optimalt inomhusklimat bidrar till att säkerställa medarbetarnas prestationer. En behaglig luftfuktighet på 40–60 % är bra för de som lider av astma och är dessutom perfekt för medarbetarnas motivation, koncentration och välbefinnande.

Torr luft är fienden

Torr, kliande hud, torra ögon och problem med kontaktlinser, skrovlig hals och uttorkning kan uppstå när luftfuktigheten sjunker under 40 %. Statiska urladdningar är också ett problem när luftfuktigheten sjunker.

Vill du veta mer om fuktreglering?

Upptäck hur reglering av luftfuktighet i inomhusmiljöer kan gynna hälsan, bevara material och säkerställa att utrustning fungerar korrekt. Läs vårt white paper för mer information.

Eliminera virus med befuktning

Luftburna virus kan vara farliga. Men visste du att virus sprids lättare när luften är för torr? Genom att upprätthålla optimal luftfuktighet minskar den luftburna överföringen, och alla som jobbar på kontoret blir garanterat gladare.

Få ett optimalt inomhusklimat

Munters avfuktnings- och befuktningslösningar skapar inomhusmiljöer som är hälsosamma, produktiva och miljövänliga. Tack vare vår revolutionerande kontrollplattform Munters AirC och molnbaserade lösning Connected Climate® kan ni övervaka och hantera vår uppkopplade luftbehandlingsutrustning från datorn eller en smart enhet.

Kontakta Munters för mer information om vårt sortiment av produkter utformade för att hantera kraven inom idrottsanläggningar.

Fördelar:

  • Behagligare arbetsmiljö
  • Hälsosammare inomhusklimat
  • Ökar produktiviteten
  • Minskar luftburen överföring av virus

”Munters system är både kostnadseffektivt och bra för miljön.”

Ferdinand Berglund, Chef

IKEA fastigheter

Detta får du med Munters