Would you prefer to visit the website in this country and language?

Klimatkontroll för förbättrad produktivitet och mindre svinn

Stabil luftfuktighet och temperatur är avgörande för produktionsprocesser i massa- och pappersbruk, tryckerier och lagringsanläggningar för massa och papper. Munters erbjuder energieffektiva klimatkontrollösningar som förbättrar produktiviteten och skyddar de färdiga produkterna.

Att upprätthålla kvaliteten och integriteten hos massa- och pappersprodukter är nyckeln till lönsamhet. Tyvärr suger pappersprodukter naturligt upp och absorberar fukt från den omgivande luften. Munters klimatkontrollösningar används ofta inom massa-, pappers- och tryckindustrin för att kontrollera luftfuktigheten.

Munters erbjuder även lösningar för VOC-reduktion, energiåtervinning luft-till-luft vid hög temperatur och massöverföring som hjälper er att förbättra processproduktiviteten samtidigt som ni minskar utsläppen och koldioxidavtrycket.

Resurser

Tillämpningar inom massa-, pappers- och tryckindustrin

Fuktreglering för produktion och lager

Att kontrollera luftfuktigheten är en av hemligheterna bakom hög och jämn produktkvalitet inom massa-, pappers- och tryckindustrin. Eftersom papperet är hygroskopiskt, absorberar det lätt fukt från och släpper ut fukt till luften. I de senare stadierna av pappersproduktionen är det viktigt att hålla luftfuktigheten på cirka 55 % relativ luftfuktighet. För lite fukt i luften leder till krympning, förlust av dimensionell stabilitet och problem med statisk elektricitet. Omvänt kan för mycket fukt ändra papperets form, vilket skapar problem under skärning och inslagning.

Lager och andra utrymmen där hantering av färdiga pappersprodukter sker kräver lägre luftfuktighet för att förhindra fuktrelaterade problem, mellan 35 och 55 % relativ luftfuktighet.

I tryckerier är temperaturen är lika viktig som luftfuktigheten. Inomhusklimatet måste inte bara uppfylla de krav som ställs på tryckpressar och olika pappersmaterial, utan också ge en behaglig arbetsmiljö.

Energieffektiva lösningar för fuktreglering från Munters håller produktions- och lagringsförhållandena stabila, förbättrar produktiviteten och minimerar svinnet. Samtidigt förbättrar de arbetsförhållandena och bidrar till lägre underhållskostnader genom att förhindra mögel och korrosion på maskiner och annan utrustning.

Fördelar:

  • Förbättrad produktkvalitet
  • Ökad produktivitet
  • Mindre svinn
  • Hälsosammare arbetsförhållanden
  • Lägre underhållskostnader

Energieffektiv klimatkontroll för tryckerier

Webbpressar kräver många kubikmeter luft per minut för att torka bläcket på tryckt material. Luft från anläggningen dras in i pressen, värms av elektriska värmare, och släpps sedan ut utomhus som frånluft. Istället för att ta itu med luftunderskottet med en traditionell gaseldad enhet erbjuder Munters lösningar som fångar upp mycket av energin i skrivarens frånluftsflöde med luft-luftvärmeväxlare.

Att återvinna en betydande del av energin från frånluften för återanvändning innebär att de elektriska värmeelementen i webbpressen inte behöver användas lika ofta. Dessutom kan gaseldade värmare som normalt krävs för att upprätthålla anläggningens temperaturer stängas av, vilket minskar gasförbrukningen och underhållskostnaderna. En annan fördel: Det vanliga problemet med negativt lufttryck elimineras.

Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för tryckerier.

Fördelar:

  • Betydande energibesparingar
  • Förbättrad produktionsprestanda
  • Minskade underhållskostnader
  • Minimerad miljöpåverkan

Rengör luften från flyktiga organiska föreningar och återanvänd avgasvärmen

Flyktiga organiska föreningar (VOC) finns i många massa-, pappers- och tryckprocesser. Om de inte tas bort kan de orsaka hälsoproblem på arbetsplatsen, skada den omgivande miljön och leda till böter för regelbrott.

Munters rotorkoncentrator med zeolit erbjuder den mest energieffektiva tekniken för VOC-reduktion. Vi banade väg för utvecklingen av den hydrofobiska zeoliten för VOC-adsorption. Mer än 200 system används för närvarande av några av världens mest respekterade företag.

Våra VOC-reduktionssystem kan uppnå en VOC-destruktionseffektivitet (DRES) på mer än 95 % samtidigt som bränslekostnaderna minskas med så mycket som 30–50 % jämfört med fristående oxidatorer. Munters tillhandahåller även rotorkoncentratorer med zeolit för tillämpningar med låg VOC-koncentration.

För att öka energieffektiviteten ytterligare kan Munters lösningar för energiåtervinning vid hög temperatur och luft-till-luft fånga upp och återanvända värmen från VOC-förbränningsanläggningarna.

Kontakta oss på Munters om ni vill ha mer information om våra lösningar för massa, papper och tryckning.

Fördelar:

  • Förbättrar arbetsförhållandena
  • Uppfyller lagstiftningen och undviker böter
  • Förbättrar hållbarhetsreferenserna
  • Ger gratis värme och eliminerar kostnaderna för uppvärmning av byggnader
  • Eliminerar problem med negativt tryck

Energieffektiv massöverföring

Munters massöverför era problem till lösningar. För fraktionering, absorption och extraktion optimerar Munters produkter för massöverföring tryckfallet jämfört med uteffekten, med minsta möjliga mängd energi. Vi har interna möjligheter att designa, konstruera, tillverka och leverera massöverföringsprodukter för massa- och pappersbruk:

  • Stripperkolonner
  • Kolonner för metanolstripper
  • Kolonner för kondensatstripper
  • Cellgasskrubbrar

Alla packningar och inre komponenter finns i ett brett utbud av material: rostfritt stål, duplex, super duplex, Monel, Hastelloy, legering 625/825, aluminium, zirkonium, titan, koppar och plast.

Under åren har vi levererat massöverföringslösningar till mer än 5000 installationer för ett brett spektrum av projekt. Bland annat kolonndiametrar upp till 12 000 mm med strukturerad packning, tillhörande inre komponenter och ett utbud med enkel-bottnar till fyr-pass-bottnar: fraktioneringsbottnar: silbottnar, klockbottnar och bottnar för dubbelt flöde.

Kontakta Munters för mer information om vårt erbjudande om massöverföring för massa- och pappersbruk.

Fördelar:

  • Gedigen kunskap om olika applikationer
  • Egen konstruktion
  • Optimerat förhållande mellan tryck och uteffekt
  • Energieffektivitet
  • Minskat koldioxidavtryck

”Det jag föll för främst var enkelheten. Det är ett enkelt system som kräver minimalt med underhåll. Vill man sedan komplettera med fler enheter så är det lätt gjort."

Torvald Östensson, CEO

Umpac

Detta får du med Munters