Luftkvalitet för burhöns och frigående värphöns

Rätt luftkvalitet är avgörande för friska och produktiva värphöns. Inomhusanläggningar måste ha tillräcklig ventilation för att avlägsna överflödig fukt, värme och ammoniak, minska partikeluppbyggnad och förbättra hönsens andningshälsa. Munterslösningar för ventilation och hantering av ammoniaknivåer och foderavfall hjälper till att uppnå rätt temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet. Säkerställ värphönsens välbefinnande och öka deras produktivitet med Munters.
Öka lönsamheten och djurskyddet med värmeåtervinning
Utnyttja värmen som genereras av fåglarna för att uppvärmning, minska energikostnaderna och lindra luftkvalitetsproblem i fjäderfähus. Säkerställ en hälsosam och produktiv miljö för era kycklingar. Med Munters Heat-X Rotate värmeåtervinningssystem kan fågeluppfödare optimera inomhusklimatet samtidigt som uppvärmningskostnaderna hålls låga.

Maximera äggproduktionen genom korrekt ventilation
Det är väl etablerat att en effektiv hantering av miljöförhållandena minskar produktionskostnaderna. Korrekt ventilation bidrar också till att minska uppbyggnaden av damm, mögel och andra skadliga partiklar som kan orsaka andningsproblem och minskad äggproduktion.
Med luftkvalitetshantering i realtid kan ni övervaka, analysera och kontrollera miljön inne i värphönsstallet från vilken enhet som helst.
Uppgradera lantbruket med Munters Lavamatic frånluftsrenare
Revolutionera luftkvaliteten i anläggningarna med Munters Lavamatic, en innovativ lösning för frånluftsrening. Med en komplett, prefabricerad modul och unik trumenhet minskar den drastiskt skadliga utsläpp, vilket skapar en säkrare och hälsosammare miljö för fjäderfä och människor. Dessutom är den enkel att installera på kort- eller långsidan av själva anläggningen.

Hantera utsläpp av ammoniak från anläggningar med värphöns
Mindre ammoniak i värphönsstallen ger god kvalitet på inomhusluften och bättre fjäderfäprestanda. Strategier som korrekt ventilation och hantering av näringsämnen och strö/gödning kontrollerar ammoniaknivåerna och skyddar hälsan hos värphönsen och personal som arbetar i fjäderfähusen.
Ventilationen fungerar som en intern luftkvalitetskontroll genom att avlägsna ammoniak från byggnaden och tillföra frisk luft. Att upprätthålla lämplig ventilation året runt minskar nivåerna på gasformig ammoniak och håller halmen torr.