Värphönornas välbefinnande
Djurens välbefinnande är en viktig aspekt av produktionskedjan för fåglar, eftersom det säkerställer att de behandlas humant och på ett sätt som främjar deras fysiska och psykiska välbefinnande. Det kan leda till förbättrad produktivitet, minskade hälsoproblem och det förbättrar också produktkvaliteten för konsumenterna.
Skapar optimala levnadsförhållanden för värphöns
Värphöns bör ha minst 10–15 kvadratdecimeter golvyta per fågel, samt tillgång till sittpinnar och holkar. Det förhindrar trängsel och främjar naturliga beteenden som födosökande och dammbad.
Luft som är väl ventilerad och cirkulerad uppmuntrar rörelse i alla delar av hönshuset, stimulerar hönsen och förhindrar stelhet.

Blogg: Hur jordbrukets spårbarhet gynnar välfärden och förbättrar produktionseffektiviteten
Sensorer inne i fjäderfäanläggningen kan innefatta övervakning av miljöer, sensorer som mäter temperatur, luftfuktighet och koldioxid. Det finns även biometriska sensorer som övervakar djurens rörelser, ljud, temperatur och kroppsvikt.
Tillhandahålla foder och vatten av god kvalitet
Värphöns bör ha tillgång till en diet som är balanserad och ger alla nödvändiga näringsämnen för deras tillväxt och äggproduktion. De bör också ha tillgång till rent, färskt vatten hela tiden.