Would you prefer to visit the site in this language?
Rätt luftkvalitet är avgörande för friska och produktiva värphöns. Inomhusanläggningar måste ha tillräcklig ventilation för att avlägsna överflödig fukt, värme och ammoniak, minska partikeluppbyggnad och förbättra hönsens andningshälsa. Munters lösningar för hantering av ventilation, ammoniaknivåer och foderavfall hjälper till att uppnå optimal temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet. Säkerställ värphönsens välbefinnande och öka deras produktivitet med Munters.
Munters Trio Poultry är ett banbrytande klimatkontrollsystem som använder exakta mätningar av fåglarna för att optimera ventilationen i kycklinganläggningar och större komplex. Systemets avancerade och prediktiva modelleringsalgoritmer övervakar kontinuerligt fågelvikten och justerar ventilationen därefter. Resultatet? En bekväm och hälsosam miljö för fåglarna, optimering av foderomvandlingen och ökad produktivitet.
Trio Poultry integreras sömlöst med Munters precisionsvågar och ställdon, vilket möjliggör exakt automatiserad kontroll över boendemiljön. Att minska energiförbrukningen och minimera ammoniaknivåerna med Trio Poultry förbättrar avsevärt fåglarnas hälsa och välbefinnande samtidigt som gårdens lönsamhet och hållbarhet ökar.
Munters Lavamatic frånluftsrenare är den ultimata lösningen för anläggningar för gris- och fjäderfäuppfödning. Denna framtidssäkra frånluftsrenare minskar damm- och ammoniakutsläppen med 90 %. Den minskar också bakterier och mögel med 95 %. En komplett prefabricerad modul som är klar att använda vid leverans. Placera den helt enkelt på en gavel eller långsida av byggnaden.
Med en rengöringskapacitet på 50 000 m3/h använder Lavamatic en unik trummenhet som inte kräver dyra cirkulationspumpar. För luktreducering finns ett valfritt biologiskt steg.
För att upprätthålla fåglarnas hälsa och produktivitet är god luftkvalitetskontroll avgörande i slaktkycklinganläggningar. Dålig luftkvalitet kan leda till andnöd och sjukdomars, vilket kan påverka viktökning och foderomvandling. Det i sin tur kan leda till ekonomiska förluster.
Korrekt ventilation kan bidra till att minska överskottet av ammoniak och damm i luften och skapa en renare och hälsosammare miljö för fåglarna. En investering i klimatkontrollsystem av hög kvalitet kan säkerställa optimal luftkvalitet.
Höga ammoniaknivåer i luften i slaktkycklingstall kan vara skadliga för fåglarnas hälsa och viktökning. Korrekt ventilation förhindrar vått strö, vilket minimerar de luftburna koncentrationerna av ammoniak.
Låga koldioxidhalter i kycklingmiljöer ger friskare fåglar, underlättar viktökning och minskar andningsstressen. Optimal luftkvalitet innebär högre välbefinnande, och det skapar en renare och mer produktiv miljö.