Djurens välbefinnande

God luftkvalitet, optimal foderhantering och god djurhållning är avgörande för att säkerställa att kycklingarna mår bra. Dålig luftkvalitet, brist på rätt näring och otillräckliga levnadsförhållanden kan leda till olika problem, inklusive andningsproblem, sjukdomar och minskade tillväxttal. Genom att tillhandahålla en optimal miljö kan kycklingarna trivas och nå sin fulla potential, och därför går lönsamhet och välfärd hand i hand. Att tillhandahålla lämpligt klimat minskar stress, skador och sjukdomar, vilket förbättrar köttets kvalitet.

Ventilationens betydelse för slaktkycklingarnas välbefinnande
Att hålla god luftkvalitet är avgörande för välbefinnandet hos slaktkycklingar i fjäderfähus. Dålig luftkvalitet kan leda till ansamling av skadliga gaser som ammoniak, CO2 och damm, vilket kan orsaka andningsproblem och stress för fåglarna. Med rätt ventilation och luftfiltreringssystem upprätthålls optimal temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet, vilket säkerställer att fåglarna är friska och mår bra.
Genom att övervaka förhållandena inne i huset och fåglarnas beteende i realtid är det möjligt att upprätthålla hög luftkvalitet och agera snabbt vid behov. Tack vare systemet med realtidsaviseringar varnar vi odlarna vid problem eller behov, och de kan återställa parametrarna.
Uppmuntra naturligt beteende med klimatkontroll i realtid
Klimatkontroll spelar en viktig roll för att främja rörelse och naturliga beteenden. Genom att reglera ventilation, temperatur, cirkulation och luftfuktighet säkerställer våra klimatlösningar att inomhusmiljön efterliknar fåglarnas naturliga livsmiljö och främjar deras fysiska och psykiska välbefinnande. Rätt temperatur minskar värmestressen, vilket uppmuntrar fåglarna att engagera sig i naturliga beteenden som sandbad, pickning och putsning. Kontrollerad ventilation bidrar också till att minska ammoniaknivåerna, en faktor som är känd för att minska slaktkycklingarnas aktivitet. Att upprätthålla en lämplig luftfuktighet minskar dammet och främjar god andningsfunktion.
I slutändan kan rätt klimatkontroll förbättra slaktkycklingarnas livskvalitet, förbättra deras allmänna hälsa och främja högre produktivitet.
Upptäck digital automatisering för optimalt klimat i slaktkycklingstall
Håll miljön runt lantbruket säker med en frånluftsrenare
Revolutionera lantbrukets luftkvalitet med Munters Lavamatic, en innovativ frånluftsreningslösning. Vår prefabricerade modul har en unik trumma som avsevärt minskar skadlig ammoniak, damm och bakterier som släpps ut i omgivningen. Installera Lavamatic i korta eller långa sidan i slaktkycklingstallet, för en säker miljö för både djur och människor. Med ett valfritt biologiskt steg för luktreducering är Lavamatic den ultimata lösningen för att modernisera lantbruket.