Träförvaring

Håll rätt klimat i träförvaringen
Ta kontroll över er träförvaring med Munters effektiva befuktningslösningar. Jämn temperatur och luftfuktighet är avgörande för att hålla en optimal fukthalt och på så sätt säkerställa en tillförlitlig tillverkningsprocess med mindre mängd avfall.
Munters lösningar:
- Produkter med jämn och hög kvalitet
- Ökad vinst genom minskat avfall
- Träet skyddas under hela produktionsprocessen
- Mindre damm skyddar både medarbetare och maskiner
- Förbättrad slutprodukt tack vare jämn torkning, mognad och åldrande

Den hållbara vägen till optimal luftfuktighet
Munters är världsledande inom utveckling och tillverkning av energieffektiva lösningar för förvaring av trä. Dessutom kan hållbara energikällor driva dessa hygieniska klimatlösningar. Munters befuktningslösningar skapar inomhusmiljöer som är hälsosamma, produktiva och miljövänliga.

Varför är relativ luftfuktighet så viktigt?
Det finns en direkt koppling mellan träets fukthalt och den relativa luftfuktigheten i den omgivande luften. För att förhindra att träet blir för fuktigt eller för torrt är det viktigt att kunna balansera fukten som absorberas av eller släpps ut från träet. Munters klimatlösningar hjälper er att upprätthålla den här balansen genom att kontrollera den relativa luftfuktigheten i lagerlokalerna och på så sätt optimera fukthalten i träet.

Håll dammet under kontroll
Sågverk och anläggningar för träbearbetning måste minimera mängden damm för att maskinerna ska fungera korrekt och skapa en hälsosam arbetsmiljö. Det bästa sättet att kontrollera dammet är att använda ett pålitligt befuktningssystem. Munters befuktare för träförvaring kan göra stor skillnad när det gäller att minska dammet och hålla verksamheten igång.

Klimatkontroll året runt
I takt med att årstiderna skiftar förändras även luftfuktigheten både utomhus och inomhus, eftersom den behandlade inomhusluften kommer utifrån. Utan korrekt reglering sjunker luftfuktigheten på vintern, vilket leder till torr hud, kliande ögon och halsirritation. Fuktig sommarluft som inte avfuktas kan orsaka tillväxt av bakterier och mögel samt spridning av luftburna mikrober och föroreningar i byggnader.

Avfuktningslösningar som skyddar era investeringar
Munters tillhandahåller innovativa avfuktningslösningar som håller träet torrt så att kvaliteten och livslängden bevaras. Oavsett om ni torkar högkvalitativa fönsterkarmar, möbler eller musikinstrument kan ni lita på att vår avancerade teknik skapar den perfekta miljön med låg relativ luftfuktighet för att förhindra fuktupptagning. Med Munters kan ni lita på att värdefulla träprodukter torkas ordentligt och skyddas från skador.