Skydda värdefulla samlingar
Håll arkivsamlingarna i perfekt skick med ett avfuktningssystem från Munters. Ingen mer dyr uppvärmning. Väderförhållanden utomhus spelar ingen roll. Kontrollera relativ luftfuktighet och skydda värdesaker från fuktens skadliga effekter med hjälp av en avfuktare.
Värdefulla föremål kan skadas om de exponeras för hög relativ luftfuktighet. Relativ luftfuktighet under 50 procent skyddar vanligtvis de flesta material, och gör att de inte påverkas av fukten i luften. Det enda pålitliga sättet att skydda viktiga produkter oavsett väder är att producera torr luft med en sorptionsavfuktare.

Vill du veta hur man kan skydda varor i lager mer effektivt och smidigt med avfuktning?
I vår broschyr "Rätt klimat för torrlagring", beskrivs fördelarna med att kontrollera den relativa luftfuktigheten i olika miljöer genom avfuktning, från museer och bibliotek till silor, lager och även veteranbilar!

Skydda arkiven på lång sikt
Offentliga och privata arkiv innehåller ofta forskningsrapporter, offentliga dokument, böcker, filmer, kläder och till och med frön. Precis som museer och bibliotek kräver arkiv stabil klimatkontroll för att säkerställa att kvaliteten bibehålls över tid och att man uppfyller såväl lagstadgade förvaringskrav som framtida generationers förväntningar på tillgänglighet.
Som arkivarie eller arkivchef förstår du vikten av att bevara material på lång sikt. En okontrollerad, hög relativ luftfuktighet kan orsaka allvarliga skador på de flesta material.
En avfuktare från Munters håller låg och stabil relativ luftfuktighet året runt och säkerställer ett optimalt inomhusklimat i arkiven. Munters hjälper er att upprätthålla optimala förvaringsförhållanden, med relativ luftfuktighet från 45–60 % och temperaturer från 16–19 °C. Tillfälliga arkivanläggningar, som militära förvaringstält och skyddsrum, får också stora fördelar av att använda Munters avfuktare. Förvara elektronik, dokument, stål, fordon, livsmedel och läkemedel i en helt fuktkontrollerad miljö.

Avfuktning – den optimala lösningen för värdefulla samlingar
Exponering för hög relativ luftfuktighet kan skada materialen i era arkiv. Munters avfuktningssystem avlägsnar fukt ur luften och kontrollerar effektivt fuktighetsnivåerna.
Munters avfuktare avlägsnar fukt ur luften med hjälp av ett sorptionstorkhjul som enkelt drar till sig och håller kvar vattenånga. När luft blåser genom rotorn eller torkhjulet absorberar kiselgel i den hygroskopiska torkmedelsrotorn fukten i luften. Den fuktiga luften lämnar sedan rotorn som torr luft.