Optimerad kraftgenerering
För att optimera uteffekten måste ni skapa rätt miljö för kraftproduktionsutrustningen. Munters säkerställer att kraftverk som använder förnybara och icke-förnybara bränslen, och även vindkraftverk, fungerar mer effektivt och hålls i gott driftskick.
Hög luftfuktighet orsakar kondens och korrosion. För mycket fukt i luften leder till driftsproblem med pumpar, växlar och elektronik, vilket kan leda till startfel efter underhållsavbrott kombinerat med böter för utebliven leverans. Munters avfuktningssystem för kraftverk och vindkraftverk skapar miljöer med låg luftfuktighet som förebygger dessa problem.
Vind- och gasturbiner är känsliga för damm och droppar i den inkommande lufttillförseln. Å andra sidan måste kraftverk som drivs med kol, avfall eller biomassa behandla avgaserna för att förhindra utsläpp av förorenande droppar i luften. Munters teknik för dimeliminering håller tilluft- och avgaser fria från föroreningar i mer än 320 000 installationer världen över.
Munters evaporativa kylsystem för gasturbiner genererar mer energi per kubikmeter naturgas. Munters högeffektiva, evaporativa kylmedia ökar förbränningsluftens densitet genom att minska dess temperatur. Genom att använda Munters adiabatiska kylmedia ökar uteffekten med upp till 6 % i tempererade klimat och upp till 60 % i mycket varma eller torra klimat.
Tillämpningar för kraftgenerering
Klimatkontroll för vindkraftverk
För att vindkraftverket ska fungera är det viktigt att undvika elektroniska skador och kortslutningar på grund av fukt- och partikelintrång. Om det kommer in för mycket fukt i luftintagssystemet och korrosion bildas på grund av kondens, utsätts driften för risker. Som en pålitlig leverantör till många av världens ledande tillverkare av vindkraftverk kan Munters hjälpa er att övervinna dessa potentiellt skadliga förhållanden.
Munters avfuktare upprätthåller optimal relativ luftfuktighet för att förhindra korrosion. En sorptionsrotor avlägsnar fukt från luften utan att kräva dyr drift av kompressorbaserad kylutrustning för att kondensera vattenånga på en kall spole. Munters har ett omfattande utbud av sorptionsavfuktare, med storlekar och konfigurationer som passar alla typer av vindkraftverk.
Anpassa Munters droppavskiljare, som finns med anpassade inställningar, efter era specifika behov. Beroende på systemkraven tar droppavskiljare bort små vätskedroppar som innehåller partiklar från den inkommande kylluften. För kalla och tuffa klimat har Munters droppavskiljare en inbyggd uppvärmningsanordning (DFH) som förhindrar isbildning på luftintaget. Det eliminerar höga underhållskostnader och latenta risker för olyckor i samband med isbildning.
Fördelar:
- Väldigt effektivt mot kondens och korrosion
- Lägre underhållskostnader
- Idealisk i tuffa klimat
- Förebygger olyckor
Rökgasrening och koldioxidinfångning för koleldade kraftverk
Rening av rökgaser minskar drastiskt miljöfarliga utsläpp. Droppavskiljning från Munters är en integrerad del av denna process.
Rökgasreningsprocessen använder sig av teknik för droppavskiljning utvecklad av Munters. Flera projekt i Asien, Europa och andra regioner världen över inkluderar Munters droppavskiljare för att avlägsna svavel- och svavelföreningar i rökgaser från kraftverk som förbränner kol, avfall och biomassa. Rökgaserna passerar genom ett torn, där de genomgår avsvavling, innan de lämnar anläggningens skorstenar. Högeffektiv avsvavling tar bort mer än 95 % av föroreningarna.
Beprövade lösningar för koldioxidinfångning
Infångning, utnyttjande och säker lagring av koldioxid begränsar koldioxidutsläppen till atmosfären. Munters teknik för massöverföring och droppavskiljning är en integrerad del av denna process. Räkna med Munters för beprövade lösningar som stöder ert projekt inom koldioxidinfångning tack vare årtionden av erfarenhet, kunnig design- och supportpersonal och nöjda kunder över hela världen,
Kontakta oss på Munters om ni vill ha mer information om våra lösningar för kraftindustrin.
Fördelar:
- Skyddar miljön
- Hjälper er att uppfylla lagkraven
- Skyddar utrustning nedströms
- Minimerar kostnaderna för gasrening genom att fånga upp lösningsmedlet
Bevara inaktiva kraftverk
Nedläggning eller bevaring av inaktiv utrustning vid kraftverk kräver skyddsåtgärder för att förhindra skador. Munters avfuktningsteknik skyddar inaktiva ångpannor på rökgas- och vattensidan, kompletta pannhus, rörledningar och ångturbiner från korrosion på grund av hög luftfuktighet inomhus. Dessa kostnadseffektiva industriella avfuktare är beprövade och enkla. De minskar den relativa luftfuktigheten till 50 % eller lägre, hämmar korrosion eller saktar ner den dramatiskt i kraftigt förorenade miljöer.
Avfuktare från Munters skyddar också utrustning i standby-läge. Genom att fukt tas bort från luften skyddas ångpannans vattensida och ångturbinen, vilket håller dem i toppskick för snabb och tillförlitlig start. Stilleståndsutrustning dränerar allt vatten från pannans vattensida och ersätter vattnet med torr luft. Återaktivera utrustningen genom att helt enkelt föra in vatten i systemet.
Kontakta oss på Munters om ni vill ha mer information om våra lösningar för kraftindustrin.
Fördelar:
- Mångsidig för användning i koleldade kraftverk, gasturbiner och andra kraftverk
- Väldigt effektivt mot kondens och korrosion
- Minskade underhållskostnader
- Snabbstart av standby-utrustning
- Snabb, enkel återaktivering av kraftverk efter längre stillestånd
Optimering av gasturbinanläggningar
Moderna gasturbinanläggningar har gjort stora framsteg mot att förbättra kvaliteten på luften som förs in i turbinen. Men även moderna anläggningar kan drabbas av påväxt på grund av damm, partiklar, vätska och saltluft. Att använda rätt teknik för droppavskiljning kan minska dessa risker. Sänkt temperatur på den inkommande processluften ökar dessutom gasturbinens effektivitet.
Munters droppavskiljare upprätthåller optimala luftflöden året runt. En uppvärmningsanordning (DFH) (tillval) förhindrar isbildning och blockeringar i luftintaget. Dessa system tar bort luftburna föroreningar, förbättrar produktionen och förlänger turbinens livslängd. Genom att ta bort väderskydd och istället installera Munters droppavskiljare minskar tryckfallet genom turbininloppet avsevärt.
Installation av Munters Gas Turbine Evaporative Cooling (GTEC) bidrar till att öka effektiviteten ytterligare. Dessa gasturbinkylsystem innehåller evaporativa kyldynor som förångar vatten till luften och kyler den inkommande luftströmmen. Kallare luft har högre densitet och ökar turbinens uteffekt.
Kontakta oss på Munters om ni vill ha mer information om våra lösningar för kraftindustrin.
Fördelar:
- Minskat underhåll och minskad stilleståndstid
- Längre livslängd för turbinen
- Ökad kraftgenerering tack vare lägre tilluftstemperaturer och minskat tryckfall i turbininloppet
Produkter – kraftverk
Detta får du med Munters
Expertkunskap
Munters har format framtiden inom luftbehandling och klimatkontroll sedan 1955. Vi har den erfarenhet och expertis som behövs för att erbjuda er rätt lösningar.
Energibesparing
Våra egenutvecklade och patenterade innovationer bidrar till betydande energibesparingar och kostnadsminskningar.
Hållbarhet
Med Munters får ni resurseffektiva klimatlösningar som bidrar till att uppnå era hållbarhetsmål.
Tillförlitlighet
Munters klimatkontrolltekniker kan erbjuda tillförlitliga, kostnadseffektiva lösningar för ett brett spektrum av klimatkontrollbehov.
Service
Våra servicelösningar och -produkter ger optimal drift och prestanda så länge som det behövs, idag och imorgon.