Would you prefer to visit the site in this language?
Säkra och effektiva tillämpningar för kemiska processer kräver stabila produktionsmiljöer. Munters erbjuder lösningar för klimatkontroll, energiåtervinning och ren teknik som ökar produktiviteten inom industrin för kemikalier och gödningsmedel.
Håll stabila klimatförhållanden året runt på era produktionsanläggningar med Munters fuktkontrollösningar för bearbetning av kemikalier och bulkgödselmedel. Förbättra produktkvaliteten och säkerheten samtidigt som ni maximerar produktionen och minimerar oplanerade driftstopp.
Munters rena tekniker och system för energiåtervinning luft-till-luft vid höga temperaturer bidrar till ökad produktionstakt samtidigt som utsläppen och koldioxidavtrycket minskar. Bland annat dimeliminering och gas-/vätskeavskiljning, massöverföring och lösningar för VOC-reduktion.
För mycket fukt i luften påverkar kemiska processer. Hög luftfuktighet kan orsaka problem som förseningar och sämre kvalitet när produkter fastnar och klumpar ihop sig, vilket resulterar i minskad produktionseffektivitet. Fukt i luften kan också leda till säkerhetsrisker eftersom elektriska installationer som utsätts för hög luftfuktighet ofta drabbas av korrosion och minskat isolationsmotstånd, något som kan leda till kortslutning.
Många tillämpningar inom industrin för kemikalier och gödningsmedel genererar luftströmmar med hög temperatur som påverkar luftfuktigheten. Dessutom är det en kamp att upprätthålla stabil luftfuktighet under sommaren, trots avancerade luftkonditioneringssystem.
Genom att kontrollera produktionsmiljön med Munters fuktkontrollsystem och eliminera kondensen får man ett stabilt och kontrollerat produktionsklimat oavsett årstid. Resultatet? Stabil och hög produktkvalitet året runt, ökad produktion och färre oplanerade produktionsstopp. Därmed sparar ni både tid och pengar.
Munters lösningar för massöverföring ökar prestandan. För fraktionering, absorption, strippning och extraktion optimerar Munters massöverföringsprodukter tryckfallet jämfört med uteffekten, med minsta möjliga energianvändning. Vi har arbetat med kända licensgivare av enheter för koldioxidborttagning och är väl förtrogna med deras krav.
Vi erbjuder också interna möjligheter att designa, konstruera, tillverka och leverera massöverföringsprodukter för alla typer av anläggningar för kemikalier och gödningsmedel:
Alla packningar och innerpackningar finns i ett brett utbud av material: rostfritt stål, duplex, superduplex, Monel, Hastelloy, legering 625/825, aluminium, zirkonium, titan, koppar och plast.
Under åren har vi levererat massöverföringsprodukter till mer än 5000 installationer för ett brett spektrum av projekt. Bland annat kolonndiametrar upp till 12 000 mm med strukturerad packning, tillhörande innerpackningar och alla bricktyper upp till fyra-pass, inklusive ventil, sil, bubbellock och dubbelflöde.
Kontakta Munters om du vill ha mer information om våra lösningar för massöverföring och annan ren teknik för kemikalie- och gödningsmedelsindusrin.
Många processer för kemikalier och gödningsmedel kräver att luftströmmar värms till höga temperaturer, med betydande ekonomiska och miljömässiga kostnader. Att använda värmeväxlare för höga temperaturer i dessa applikationer kan minska kostnaderna. Många kunder är dock oroade över värmeväxlarnas kvalitet och tillförlitlighet i sina kritiska processer.
Munters har lång erfarenhet av att tillhandahålla anpassade högtemperaturvärmeväxlare för heta och kalla isostatiska pressningsprocesser i svavelsyrefabriker. Våra kunder är trygga i vetskapen att de kan använda våra produkter för fuktkontroll och sänka sina kostnader.
Kontakta Munters om du vill ha mer information om våra lösningar för energiåtervinning i industrin för kemikalier och gödningsmedel.
Munters har format framtiden inom luftbehandling och klimatkontroll sedan 1955. Vi har den erfarenhet och expertis som behövs för att erbjuda er rätt lösningar.
Våra egenutvecklade och patenterade innovationer bidrar till betydande energibesparingar och kostnadsminskningar.
Med Munters får ni resurseffektiva klimatlösningar som bidrar till att uppnå era hållbarhetsmål.
Munters klimatkontrolltekniker kan erbjuda tillförlitliga, kostnadseffektiva lösningar för ett brett spektrum av klimatkontrollbehov.
Våra servicelösningar och -produkter ger optimal drift och prestanda så länge som det behövs, idag och imorgon.