Would you prefer to visit the site in this language?

Kontrollera klimatet för en trevlig sportupplevelse

På grund av den höga fuktbelastningen i många rekreations- och fritidsanläggningar klarar traditionella lufthanteringsaggregat inte av att skapa ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat. För att uppnå idealiska fuktnivåer och hålla idrottarna säkra, förlitar sig många ishallar och idrottsarenor på Munters avfuktningssystem.

Vissa anläggningar kräver mindre luftfuktighet, andra kräver mer. Därför har Munters ett komplett sortiment av befuktningslösningar till hands. Munters avancerade befuktningslösningar skapar inomhusmiljöer som är hälsosamma, produktiva och miljövänliga. Rätt luftfuktighet minimerar negativa hälsoeffekter, förbättrar produktiviteten och kvaliteten samt maximerar energieffektiviteten.

Total klimatkontroll

Oavsett om ni bekämpar torrhet på vintern eller förhindrar tillväxt av bakterier och mögel under fuktiga sommarförhållanden, säkerställer Munters klimatkontrollösningar optimalt inomhusklimat för hälsa, säkerhet och maximal produktivitet.

Resurser

Tillämpningar för ishallar och idrottsanläggningar

Bra isförhållanden utan imma eller dimma

Traditionella lufthanteringsaggregat kan inte hantera den höga fuktbelastningen på isarenor på ett effektivt sätt. Luftfuktigheten gör inte bara att luften känns rå, fuktig och obehaglig, utan gör även att överflödig fukt kondenserar på isen, vilket gör isen ojämn. Det är farligt för skridskoåkarna, och förhållanden med mjuk is påverkar åkningen negativt. Luftfuktigheten skapar också dimma, vilket utgör en säkerhetsrisk för idrottarna och döljer utsikten för åskådarna. Luftfuktigheten kondenserar även i taket, och överskottsfukt droppar ner på åskådarna som samlats för att titta på evenemanget. Fukten kan också påverka elektrisk utrustning som högtalarsystem, bildskärmar och belysning.

Avfuktning sätter stopp för dessa problem. Munters sorptionsavfuktningssystem för ishallar håller daggpunkten låg och nära temperaturen på isens yta. Avfuktarens sorptionstorkhjul fungerar som en svamp som suger upp fukten och håller luftfuktigheten på en nivå som dramatiskt minskar kondensen.

Kontakta Munters för mer information om vårt sortiment av produkter utformade för att hantera kraven på hockey-, bandy- eller curlingrinkar.

Fördelar:

  • Minskad kondens och förbättrad sikt
  • Förbättrad iskvalitet och minskade kostnader för underhåll av isen
  • Minskade underhållskostnader
  • Förbättrad kvalitet på inomhusluften utan mögel- och bakterietillväxt

Inomhusklimat för bra idrottsprestationer

För hög luftfuktighet inomhus ger perfekta förutsättningar för tillväxt av mögel och bakterier, vilket skapar en ohälsosam inomhusluft. Det har negativa effekter på idrottsprestationerna, för att inte tala om försämrad komfort och sikt för betalande kunder och åskådare.

Munters lösningar för sorptionsavfuktning skapar perfekt klimat i alla typer av idrottsanläggningar. De minskar de negativa effekterna av fukt och ger ett säkrare, renare och hälsosammare inomhusklimat för idrottare, personal och åskådare.

I regioner med mycket torra förhållanden, eller under de torra vintermånaderna, kan Munters erbjuda effektiva befuktningslösningar som säkerställer optimala inomhusmiljöer.

Kontakta Munters för mer information om vårt sortiment av produkter utformade för att hantera kraven på idrottsanläggningar.

Fördelar:

  • Inomhusluft av hälsosam kvalitet
  • Förbättrade idrottsprestationer
  • Ökade komfortnivåer

Behagligt inomhusklimat för åskådare

Det kan vara utmanande att erbjuda en behaglig åskådarupplevelse på isbanor och andra sportanläggningar på grund av den höga fuktbelastningen. Problemen uppstår genom en kombination av svett från idrottarna, det stora antalet åskådare och drift dygnet runt av vissa arenor.

Fördelar:

  • Ökade komfortnivåer
  • Inomhusluft av hälsosam kvalitet
  • Mindre lukt och bakterietillväxt

Energieffektivitet

Munters industriella lösningar för avfuktning med torkmedel har blivit alltmer populära i ishallar de senaste åren, tack vare att kostnaden för utrustningen har minskat genom stordriftsfördelar och användning av sorptionsrotorer. Sorptionsavfuktare är extremt effektiva och enkla eftersom de använder värme avgiven från kondensorn för att regenerera sorptionstorkhjulet.

Kontakta Munters för mer information om vårt sortiment av produkter utformade för att öka energieffektiviteten i er idrottsanläggning.

Fördelar:

  • Hög avfuktningsgrad med lägre energikostnader
  • Konstant i drift genom hela processen
  • Robust konstruktion och utformning som ger ökad slitstyrka och längre livslängd
  • Jämnare prestanda även i de mest krävande miljöerna

Skydda byggnader och inredning

Korrosion, eller oxidering av metall, påverkas kraftigt av fukt i luften. Hög relativ luftfuktighet gör att ett tunt lager av vattenångmolekyler lägger sig på metallytan. Genom att använda Munters utrustning sänks den relativa luftfuktigheten effektivt till 45–50 %, vilket förhindrar korrosion på stål. Detta minimerar den potentiella skadan och minskar underhållskostnaderna för byggnadsstrukturer och interiörer.

Fördelar:

  • Skydda byggnadsstrukturer från försämring som orsakas av korrosion
  • Minska problem med mögel och bakterier
  • Lägre underhållskostnader

Fräscha omklädningsrum

Den extra fuktbelastningen från duschar, bastu och varma, svettiga kroppar efter träning förvärrar problemet med hög luftfuktighet i omklädningsrum på gym och idrottsanläggningar.

Även ett välventilerat, luftkonditionerat omklädningsrum kan snabbt bli fuktigt, illaluktande och obekvämt under dessa förhållanden. Dessutom kan fukt på golvet vara farligt, eftersom ytan kan se torr ut men vara bedrägligt hal.

Munters befuktningssystem förbättrar kundnöjdheten och fastighetsägarens avkastning på investeringen. Munters effektiva befuktningslösningar är idealiska i arktiska regioner och under de torra vintermånaderna, och kan skapa ett perfekt klimat för omklädningsrum.

Fördelar:

  • Behagligare omklädningsrum
  • Minskad risk för lukt, mögel och bakterier
  • Säkrare och mindre hala golv
  • Förbättrad desinfektion och minimerat obehag

För alla typer av idrottsanläggningar

På grund av den höga fuktbelastningen i många fritids- och idrottsanläggningar klarar inte traditionella lufthanteringsaggregat att skapa ett bekvämt och hälsosamt inomhusklimat. Alla typer av idrottsanläggningar är beroende av avfuktning för att uppnå rätt fuktighetsnivåer och skydda idrottare mot problem som kan uppstå på grund av för hög luftfuktighet.

Fördelar:

  • Förbättrad inomhusluft
  • Skyddar byggnadens struktur
  • Ökade årliga kostnadsbesparingar
  • Minskade underhållskostnader
  • Minskade utrustningskostnader
  • Upprätthåller en hälsosam miljö

Följder av alltför hög eller låg luftfuktighet

Produkter – isbanor och idrottshallar

CDP-avfuktare för poolrum

Fristående avfuktare

ComDry NX

Bärbara avfuktare

DanX

Avfuktningssystem

DSS Pro

Avfuktningssystem

”Iskvaliteten har förbättrats otroligt mycket och vi behöver inte längre planera avbrott för reparation av isen under sommaren. Det behövs inte lika mycket underhåll av byggnaden eftersom både kondens och mögeltillväxt har eliminerats. Det ger ett mycket hälsosammare klimat för idrottare och åskådare. Vårt kylsystem körs mindre, och överskottsvärmen som vi brukade dumpa som spillvärme under sommaren används nu till regenereringscykeln.”

Luk Bursens, Owner

Ijsbaan Leuven

Detta får du med Munters