Ta kontroll över klimatet i vårdmiljön
Håll skadliga bakterier och virus i schack samtidigt som ni förbättrar komforten för både läkare och patienter med Munters lösningar för klimatkontroll. Exakt kontroll av temperatur- och luftfuktighet skapar idealiska förhållanden på sjukhuset eller vårdcentralen.
Uppnå det perfekta klimatet
Munters avfuktningssystem för sjukhus ger exakt de temperatur- och fuktförhållanden som kirurgerna kräver. Systemen återvinner också avfallsenergi för regenerering av torkmedel, vilket minskar byggnadens driftskostnader avsevärt. Vår fuktregleringsteknik säkerställer rätt mängd friskluft, samtidigt som den bibehåller energieffektiviteten och optimerar både patienternas och personalens komfort.
Tillämpningar för sjukvårdsindustrin
Fuktreglering är avgörande i vårdinrättningar
Det är otroligt viktigt att upprätthålla rätt luftfuktighet på sjukhus och vårdcentraler för att förhindra mikrobiologisk tillväxt, säkerställa komforten för besökare och personal, skydda viktig medicinsk utrustning och främja patienternas återhämtning i en säker miljö. Okontrollerad luftfuktighet kan leda till allvarliga konsekvenser, och därför är avfuktning nödvändigt.
Att kontrollera luftfuktigheten på sjukhus och vårdinrättningar handlar inte bara om att förebygga mögel och bakterier. Kirurger kräver svala och torra arbetsförhållanden för att kunna operera, och den administrativa ledningen prioriterar inomhusmiljön för att främja patientsäkerheten och förbättra kirurgernas effektivitet och arbetsmiljö.

Avancerade lösningar för sjukhus
Sjukhus kräver svalare temperaturer och lägre daggpunkter. Med hjälp av sorptionsavfuktningsteknik skapas inte bara optimala förhållanden för operationssalar, utan den bidrar också till att minska utrustningens livscykelkostnad.
Som ansvarig för sjukhusets klimatlösningar står ni inför utmaningen att tillhandahålla HVAC-system som levererar rätt mängd frisk utomhusluft, HEPA-filtrering, luftförändringar samt temperatur- och fuktreglering. Att välja och dimensionera rätt avfuktningsutrustning är avgörande för HVAC-systemets effektivitet och sjukhusets övergripande drift.
Munters erbjuder avancerade avfuktningslösningar särskilt utformade för sjukhustillämpningar som hjälper er att uppnå önskad temperatur- och fuktreglering. Vår utrustning hjälper till att maximera HVAC-systemets effektivitet, minska kostnaderna och främja en säker och bekväm miljö för patienter och personal.
Precisionshantering av bilder med Munters avfuktning
Optimera prestanda och tillförlitlighet i er medicinska bildhanteringsutrustning genom att uppnå rätt luftfuktighet med Munters avfuktningslösningar. Vi kan hjälpa er att hålla den rekommenderade relativa luftfuktigheten på 50 % eller lägre, förhindra korrosion på utrustningen och förbättra dess tillförlitlighet.