Would you prefer to visit the website in this country and language?

Klimatkontroll minskar underhållskostnaderna och förbättrar arbetsförhållandena

Ur säkerhetssynpunkt är det avgörande att skydda försvarsinfrastrukturen för länder över hela världen. Klimatkontroll är en viktig del i skyddet av militära verksamheter. Mer än 25 000 avfuktare från Munters används på militära baser över hela världen, och många ger snabb avkastning på investeringen.

Förutom kontrollsystem för temperatur, luftfuktighet eller toxicitet bidrar Munters också till att skapa bekväma och energieffektiva inomhusmiljöer för både militär och civil personal. Dessa klimatkontrollerade rum och arbetsytor kan vara kontor, träningsanläggningar och områden för rekreation, tillverknings- och lackningsanläggningar, tillfälliga baser i varma klimat och torkrum för stridsutrustning, kläder och fallskärmar.

Tillämpningar för militärbaser

Skydda militär infrastruktur

Munters klimatkontrollösningar tar hand om klimatet i byggnader, hangarer, bunkrar både under och ovan jord samt andra typer av försvarsinfrastruktur.

Det är ett måste att hålla en låg relativ luftfuktighet för att förhindra kondens. Att avlägsna fukt ur luften genom uppvärmning kräver stora mängder energi. Munters sorptionsavfuktare avlägsnar vattenånga och håller den relativa luftfuktigheten på lämpliga nivåer utan att öka temperaturen. Resultatet? Stora energibesparingar på militära baser och andra anläggningar.

Dessutom skyddas värdefull utrustning i klimatkontrollerade utrymmen på militärbasen, och det skapar en behaglig boende- och arbetsmiljö. Munters långa erfarenhet av klimatlösningar garanterar effektiva och långsiktiga lösningar, med omfattande service och support.

Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för militärbaser.

Fördelar:

  • Förhindrar kondens, mögel och korrosion
  • Skyddar elektriska system
  • Kostnadseffektivt (kräver inte höjda temperaturer)
  • Lägre underhållskostnader
  • En bekvämare boende- och arbetsmiljö

Förbättrar arbetsförhållanden

Munters levererar också ett brett utbud av energieffektiva lösningar för att skapa bekväma inomhusklimat för militär personal. Dessa lösningar omfattar system för byggnadskomfort, värmeåtervinning och ventilation samt direkt och indirekt evaporativ kylning. Alla Munters tekniker har en sak gemensamt: De ser till att driftskostnaderna blir så låga som möjligt. Systemen kan användas i kontorslokaler, sportanläggningar, rekreationsutrymmen, sovsalar, simhallar, mötesrum och föreläsningssalar.

Militära anläggningar i varma klimat kan använda Munters direkta evaporativa kylare som en billig kylningslösning eller hållbara, högeffektiva evaporativa media från Munters för andra märken av luftbehandlingsutrustning.

Använd Munters Zeol-produkter för VOC-reduktion för att rengöra luft med lösningsmedel och skapa en mer hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för militärbaser.

Fördelar:

  • Bekvämare arbetsmiljö
  • Hälsosammare inomhusklimat
  • Ökar produktiviteten

Torka arbetskläder snabbare

Se till att torkrummen på militäranläggningen blir energieffektiva med avfuktningslösningar för torkrum från Munters. Till skillnad från kommersiell torkningsutrustning kräver Munters avfuktare ingen uppvärmning eftersom avfuktarna arbetar med hög kapacitet i ouppvärmda lokaler.

Den danska militären var bland de första som använde Munters avfuktningssystem för att torka utrustning, uniformer och arbetskläder. Det största torkrummet ser till att våt- och torrdräkter och räddningskläder alltid är redo att användas på kortast möjliga tid till lägsta möjliga kostnad. Munters avfuktare i cirka 60 torkrum håller danska kommandosoldater, dykare, piloter och brandmän redo.

Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för militärbaser.

Fördelar:

  • Snabb och effektiv torkning
  • Upp till 75 % energibesparing – inget behov av uppvärmning
  • Utrustning som håller längre tack vare att de inte torktumlas
  • Lägre energiförbrukning per kilo borttaget vatten
  • Skydd mot fuktskador på infrastrukturen
  • Lätt att installera och använda

Förbättra lackeringsjobben

Munters avfuktnings- och ventilationssystem säkerställer optimala förhållanden vid lackering av flygplan och annan militär utrustning. Rena luften från lösningsmedel för en hälsosammare och mer hållbar arbetsmiljö med Munters Zeol-produkter för VOC-reduktion.

Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för att skydda militärfordon och system.

Fördelar:

  • Högre kvalitet
  • Snabbare torktider
  • Minskade utsläpp
  • Bekvämare arbetsmiljö

Produkter – militärbaser

ComDry NX

Bärbara avfuktare

EC Cool

Direktverkande evaporativa kylare och luftfuktare

Integrerat zeolitsystem (IZS)

Luftföroreningskontroll och lösningar för VOC-reduktion

M-serien

Bärbara avfuktare

Kundhistorier och höjdpunkter

Detta får du med Munters