Klimatkontroll förbättrar produktionskvaliteten och förlänger flygplanens livslängd
Klimatkontroll är avgörande för flygindustrin: Den påverkar kvalitet och livslängd för flygplanet och alla komponenter. Munters levererar ett brett utbud av beprövade och energieffektiva klimatlösningar för civil flyg- och rymdindustri.
Faktorer som luftfuktighet och temperatur påverkar direkt tillgängligheten, kvaliteten och tillståndet i system, utrustning och komponenter liksom även kostnader för underhåll, reparationer och ersättningsprodukter.
Munters erbjuder avfuktnings- och befuktningslösningar som skapar bästa tänkbara klimatförhållanden i flygindustrin genom att optimera luftfuktighet, ventilationssystem och reduktion av flyktiga organiska föreningar (VOC) för att minimera utsläppen.
Med ett globalt team av experter erbjuder Munters en rad olika lösningar till flygindustrin som har en positiv inverkan på er verksamhet och levererar omedelbara resultat genom att säkra rätt klimatförhållanden.
Hur fungerar det?
- Packaged system that can be delivered directly to site.
- Flexible - units available for purchase, or short or long term rental.
Tillämpningar för civil luftfart och rymdsektor
Öka tillverkningskvaliteten
Tillverkning och produktion inom flygindustrin kräver speciella inomhusklimat. Kompositmaterial kräver till exempel korrekt klimatkontroll för att man ska kunna reglera kvalitet och härdningshastigheter. Med ett team av klimatkontrollexperter erbjuder Munters ett brett utbud av beprövade, energieffektiva lösningar för er tillverknings- eller produktionsprocess.
Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för den civila flyg- och rymdindustrin.
Fördelar:
- Högre och jämnare kvalitet
- Snabbare produktionstider
- Bekvämare arbetsmiljö
Snabbare lackprocesser för flygplan
Att minimera statiska förhållanden under lackning av flygplan är viktigt för att förhindra ojämna resultat och dålig kvalitet. Munters erbjuder beprövade lösningar för avfuktning, ventilation och VOC-reduktion för att hålla önskat klimat och minimera utsläppen från lackeringsjobb inom flygindustrin.
Under årens lopp har vi också levererat våra industriella klimatlösningar till organisationer som NASA och ESA.
Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för den civila flyg- och rymdindustrin.
Fördelar:
- Jämnare kvalitet
- Snabbare torktider
- Minskade utsläpp
- Bekvämare arbetsmiljö
Skydd för utrustning
Flygplan eller flygplanssystem och komponenter får stora fördelar av fuktreglering eftersom det minskar risken för korrosion och kostsamma elektroniska fel på avionik och system. En vanlig orsak till fuktrelaterade problem är absorptionen av fukt i isoleringsfiltarna under flygning. Som ett resultat bidrar mikroklimatet inuti flygplanet till strukturell korrosion inuti tryckkabinen och påverkar beteendet hos fuktkänslig utrustning liksom elkablar, kontaktdon och gränssnitt.
Munters erbjuder även avfuktningslösningar för rymdprogram. ESA transporterar ofta komponenter i avfuktade behållare till sin uppskjutningsanläggning i Kourou, Franska Guyana. Detta säkerställer att komponenternas kvalitet bevaras under transport och förvaring, tills de kan monteras i Arianes uppskjutningssystem.
Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för civil flyg- och rymdindustri.
Fördelar:
- Förhindrar kondens, mögel och korrosion
- Skyddar avionik och elektriska system
- Minskar underhållskostnader
Ta hand om flygplanen på marken
Avfuktning skyddar flygplan på marken från kort- eller långsiktiga fuktrelaterade skador och säkerställer operativ beredskap för flygbolag och flygplatser över hela världen. I kölvattnet av covid-19-pandemin står många flygplan på marken, och de löper nu en betydande risk för kostsamma skador på grund av fuktrelaterade problem som kondens, mögel och korrosion.
Ägare av flygplansflottor och privatflygplan samt verkstäder på regionala och nationella flygbolag tjänar på att ha rätt klimatlösningar som passar just deras behov. Munters har stor global erfarenhet av att ta hand om både militära och civila flygplan på marken.
Genom att skydda flygplanets insida med Munters avfuktningslösningar minskar och kontrollerar man luftfuktigheten i kabinen. Lösningen är att hålla den relativa luftfuktigheten på en låg nivå, oavsett skiftande omgivningsförhållanden, för att på så sätt skydda stolar, mattor och elektronik från fuktrelaterade försämringar.
Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för civil flyg- och rymdindustri.
Fördelar:
- Minska kostsamt och onödigt flygplansunderhåll
- Förhindra allvarliga skador på flygplanets invändiga material
- Skydda flygelektronik/avionik och andra elektriska system mot korrosion och skador
- Se till att flygplanen på marken är redo att flyga när det behövs
Förbättra klimatet ombord
Munters teknik och komponenter har integrerats i marknadsledande CTT Systems produkter för fuktreglering ombord. CTT Cair System befuktar extremt torra flygplanskabiner och skapar ett bekvämt klimat för både passagerare och besättning. CTT Zonal Drying System förhindrar oönskad övervikt på grund av kondensbildning på ytterhöljets insida med påföljande absorption av fukt i isoleringsfiltarna.
Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för den civila flyg- och rymdindustrin.
Fördelar:
- Bättre arbetsförhållanden för besättningen
- Bekvämare kabinklimat för passagerarna
- Lägre underhållskostnader