Robusta, energieffektiva kyllösningar för tillverkare av drivsystem och motorer
Tillverkare av drivsystem och motorer stöter på problem när stora motorer eller drivenheter måste kylas ner. När utrustningen ökar i storlek, ökar också värmeutvecklingen – i en mycket snabbare takt. Detta problem har Munters löst.
Att ta bort värmen från stora motorer eller drivenheter innebär utmaningar, framför allt om utrustningen måste isoleras från den omgivande luften eller när det saknas vatten för kylning. Munters kylare ger en robust, energieffektiv lösning för att hantera värmebelastningar med luft-luftvärmeväxlare som möjliggör ett helt slutet system.
Fördelar
- Robusta, helt täta system utan behov av vatten
- Energieffektivt
- Förlänger utrustningens livslängd
- Skräddarsydda lösningar
- 40 års erfarenhet

Energieffektiva kyllösningar för tillverkare av drivsystem och motorer
Munters har över 40 års erfarenhet av att utveckla kyllösningar för tillverkare av drivsystem och motorer. Våra kylsystem använder sig av luft-luftvärmeväxlare som överför värme från utrustningens insida till den omgivande luften. Det gör de samtidigt som de upprätthåller ett hermetiskt förseglat system och förlänger utrustningens livslängd. Det finns inget behov av vatten, och det gör systemet ännu mer robust och passande för fjärrinstallationer.
Munters erbjuder skräddarsydda kylare utformade för att tillhandahålla önskad kylning och anpassade till just era krav. Med mer än 100 års branscherfarenhet kan vi ge rätt rekommendationer och en skräddarsydd lösning. Vi gör processen smärtfri med kort svarstid och konkurrenskraftiga priser.