Utöka er strategi för värmehantering med alternativ för vätskekylning
Med vätskekylning kan ni hantera värmebelastningen i datacenter med hög värmetäthet och samtidigt spara energi. Luft- och vätskehybrider eller helt vätskekylda system håller strömförbrukningen under kontroll. Munters kan leverera flexibel, skalbar och energieffektiv värmeavvisning för all vätskekyld teknik i ert datacenter.
Resurser
Nya LCX Coolant Distribution Unit: Hyperscale by design
Utvecklad för storskaliga vätskekylda applikationer, levererar LCX precision, effektivitet och tillförlitlighet i vätske-till-vätske kylning. Den optimerar kylvätskeflöde, temperatur och tryck, vilket säkerställer maximal värmeöverföring i högdensitetsdatacenter samtidigt som den filtrerar bort partiklar ner till 25 mikron med 99,98 % effektivitet.
Byggd med industriklassade komponenter, full redundans och konfigurationer från 500 kW till 1,5 MW, är LCX konstruerad för långsiktig prestanda och enkel service. Med serviceåtkomst från framsidan för installation sida vid sida med endast 1” (25 mm) mellanrum, levererar den en skalbar, framtidssäker vätskekylningslösning för nästa generations datacenter.
Kompatibel med cold plates, rackmonterade CDUs och immersion-kylpoddar – LCX erbjuder en pålitlig och anpassningsbar lösning för framtidens datacenterkylning.
Vätskekylning med Munters SyCool Split
Påskynda övergången till vätskekylning med innovativa system från Munters. Integrera enkelt Munters SyCool® vätskekylningsförångare (Liquid Cooling Evaporator, LCE) i luftkylda datacenter för att ge högeffektiv vätskekylning direkt till vita utrymmen med värmebelastning med hög värmetäthet
Höjdpunkter
- Kompatibelt med valfri vätskekylningsteknik
- Modulär och skalbar design
- Konverteras enkelt från luftkylning till vätskekylning
- Snabb utveckling
- Brett prestandaområde
- Helt vattenfritt system – inga problem med frysning