Would you prefer to visit the website in this country and language?

Beprövad och effektiv luftkylningsteknik

Flytta gränserna för datacentrets prestanda med hjälp av innovativ luftkylningsteknik i trygg förvissning om att kylsystemet håller rätt temperatur. Munters tekniska expertis och banbrytande teknik håller er viktiga utrustning igång på full effekt och kyler bort värmen effektivt så att IT-utrustningen fungerar som den ska. Direkt och indirekt evaporativ kylning eller torr indirekt kylning – Munters har tekniken och styrsystemen för tillförlitlig, noggrann och energieffektiv kontroll av temperatur och luftfuktighet.

Låt Munters ingenjörer hjälpa er att välja och optimera en lösning från vår breda portfölj av tekniker för evaporativ eller vattenfri kylning av datacenter som uppfyller alla krav på kylning och konfiguration.

Fördelar

  • Flexibel och energieffektiv design
  • Minimal energi- och vattenanvändning
  • Stabilt och jämnt inomhusklimat
  • Modulär och mycket flexibel
  • Inomhusluft av högsta kvalitet
  • Säker, tillförlitlig och hygienisk

Lyftkylningstekniker

Direkt evaporativ kylning

Optimera datacentrets temperatur och luftfuktighet med Munters energieffektiva system för direkt evaporativ kylning. De ger hög prestanda, energibesparingar och låg totalkostnad.

Munters FA6 evaporativ luftfuktare

Indirekt evaporativ kylning

Maximera energibesparingarna och led bort värme från datacentret utan att tillsätta fukt till luften med Munters system för indirekt evaporativ kylning. De använder upp till 80 % mindre energi än konventionella kylsystem för att upprätthålla optimal temperatur.

  • Energieffektiv indirekt kylning utan befuktning av tilluften
  • Minskat behov av mekanisk kyla
  • Stabilt och optimerat inomhusklimat i datahallen
  • Flexibel design och låg vattenförbrukning

Indirekt torr kylning

Munters torra indirekta kylsystem håller datacentret svalt och skyddar mot föroreningar och luftfuktighet utifrån. Ni uppnår målen för kylkapacitet och hållbarhet med ett energieffektivt system i svala klimat eller områden där vatten inte finns lätt tillgängligt.

Munters systempaket för indirekt evaporativ kylning på luftsidan (IASE)

Vatten- och Kylmedie-splitkylning

Vill ni använda den befintliga infrastrukturen för att kyla ert datacenter? Kanske har ni stött på begränsningar i byggnadens klimatskal och design som gör det svårt att använda kyllösningar med indirekt/direkt luft? Då kan ett splitsystem med kylvatten (CW) eller direkt expansion (DX) vara lösningen.
Munters CW och DX split-system för kylning ger flexibiliteten hos en mer konventionell metod för kylning. Mer kompakta kylsystemskomponenter kan placeras närmare IT-utrustningen i datacentret, vilket minskar energin som krävs för att cirkulera luften i datacentret.  Rörledningar för vätska eller kylmedel som används för att transportera ut värmen ur byggnaden kan vara mer flexibla att installera jämfört med kanaler för luft, särskilt vid flera våningar eller eftermontering. Skalbara och effektiva CW- och DX-splitsystem från Munters framtidssäkrar ert system för kommande expansioner.

Fördelar

  • Mycket energieffektivt
  • Inga genomföringar i byggnadens klimatskal
  • Flexibel användning av vatten, glykol eller kylmedel
  • Modulärt och enkelt att installera
  • Mer drifttid för kritisk infrastruktur

SyCool Split kylsystem

SyCool kan vara bästa alternativet för ert  nästa projekt inom kylning av datacenter.  Vår branschledande lösning med  indirekt tvåstegs vätskeförvärmare med  tvåfas köldmedie är rigoröst testad på Munters testcenter . SyCool är kompatibel med både luftkylning och vätskekylning och ger er flexibiliteten att införa vätskekylning var och när det behövs – nu direkt eller någon gång i framtiden.

Kärnan i SyCool-plattformen är den patenterade tvåfas tvåstegs termosifonen som effektivt transporterar ut värmen från servrarna ut ur datacentret. Värmen från IT-utrustningen förångar det flytande köldmediet i SyCool-förångaren. Köldmediets ånga stiger naturligt upp till den anslutna SyCool-kondensorn utomhus, där den kondenseras till vätska. Med de inbyggda, högeffektiva kylslingorna kan SyCool-kondensorn arbeta i helt eller partiellt förvärmarläge under längre perioder. Det minskar mängden mekanisk kylning som krävs jämfört med andra vattenfria lösningar.

SyCool förångare och kondensor kan anslutas med upp till cirka 150 meter rörledningar för köldmedium, vilket ger större installationsflexibilitet jämfört med vanliga lösningar, särskilt för datacenter med flera våningar eller vid eftermontering.

Med SyCool-kylsystem från Munters kan er anläggning arbeta med maximal effektivitet, och genom de skalbara, flexibla konstruktionerna kan den anpassas till framtida förändringar i kylteknik.

Prisbelönt SyCool kylsystem för datacenter

Detta får du med Munters