Utformad för hyperscale: nya Munters LCX Coolant Distribution Unit

Datacenter utvecklas snabbt för att hantera allt mer komplexa arbetslaster, vilket gör behovet av effektiva och tillförlitliga kylsystem större än någonsin. Munters möter detta behov genom att lansera LCX Coolant Distribution Unit (CDU) – ett avancerat vätska-till-vätska-kylsystem utvecklat för att möta de moderna datacentrens utmaningar.
LCX ger precis kontroll över tilloppstemperatur och kylmedieflöde eller externt tryck, vilket optimerar värmeöverföringen i vätskekylda miljöer. Med ett filtersystem som har 99,98 % effektivitet vid 25 mikron, säkerställs både driftsäkerhet och systemprestanda.
Enheten finns tillgänglig i modulstorlekar från 500 kW upp till 1,5 MW, inklusive en stapelbar konfiguration som minimerar golvyta. LCX är konstruerad för lång livslängd och enkel service. Standardmodellerna har frontmonterad serviceåtkomst, vilket möjliggör sida-vid-sida-installation med endast 25 mm (1”) mellanrum.
Läs mer om hur LCX kan optimera kylningen i ditt datacenter.