Värmeåtervinning från datacenter

Datacenter producerar betydande mängder värme som kan återvinnas för att gynna lokala samhällen. I Odense, Danmark, stöttade Munters ett socialt teknologiföretag med att omvandla spillvärme till fjärrvärme för kommunen. Genom att fånga upp värmen från serverhallarna och överföra den till en central värmepump genererar anläggningen årligen 165 000 MWh – tillräckligt för att värma 11 000 hem och företag.
Detta initiativ visar hur datacenter kan förbättra energieffektivitet och hållbarhet. Munters Oasis™-system minskar energianvändningen med upp till 80% samtidigt som de drivs helt av förnybar energi för att sänka koldioxidavtrycket. I takt med att allt fler regleringar kräver återvinning av spillvärme visar projekt som detta potentialen för datacenter att bidra till samhället och främja hållbarhet.