Would you prefer to visit the website in this country and language?

Rätt expertis för framtidens behov

Ta kontroll över inomhusklimatet och öka effektiviteten i ert datacenter, med full beredskap för snabb tillväxt och teknikutveckling. Munters har rätt expertis för att hålla er i framkant, med innovativa och framtidssäkra kyllösningar för varje typ av datacenter.

Resurser

Lösningar för datacenter

Luftkylning

Direkt eller indirekt evaporativ kylning, torr indirekt kylning eller split-system: Munters tillhandahåller tillförlitliga och energieffektiva system för noggrann temperatur- och luftfuktighetskontroll. Med många års erfarenhet inom området levererar vi teknik som effektivt avlägsnar överskottsvärme och hjälper er att hålla er utrustning i toppskick.

Fördelar

  • Stabilt och jämnt inomhusklimat
  • Låg energi- och vattenkonsumtion
  • Modulär och mycket flexibel design
  • Inomhusluft av högsta kvalitet
  • Säker, tillförlitlig och hygienisk
Läs mer om luftkylning

Vätskekylning

Med hjälp av vätskekylning kan ett datacenter effektivt hantera kylningen av serverrack med allt högre densitet. Ett energieffektivt system – luft- och vätskehybrid eller helt vätskekylt – håller energikonsumtionen nere. Munters hjälper er att välja rätt vätskekylningssystem för hela ert datacenter eller enskilda serverrum.

Fördelar

  • Kompatibel med högdensitetsrack
  • Mer energieffektivt än luftkylning
  • Brett prestandaområde
  • Modulär design
  • Snabb driftsättning
  • Helt vattenfritt system
Läs mer om vätskekylning

Befuktning

Säkerställ att luftfuktigheten i datacentret hålls på en nivå som skyddar utrustningens funktion och drifttid. Munters adiabatiska/evaporativa befuktningslösningar är enkla och energieffektiva system som optimerar luftfuktigheten i datahallen, där torr luft kan leda till skador på kritisk utrustning.

Fördelar

  • Säkrad funktion och drifttid
  • Energieffektivt adiabatiskt system
  • Passar de flesta anläggningar
  • Modulärt och mycket flexibelt
  • Enkelt och pålitligt
Läs mer om befuktning

Värmeåtervinningen stärker er hållbarhetsstrategi

Upptäck nya lösningar för innovativ värmeåtervinning i era datacenter. Genom att tillvara ta, och dirigera om värmen från serverhallen till fjärrvärmesystemet, eller till andra användningar i lokalsamhället, kan ni sänka era energikostnader, uppfylla era hållbarhetsmål och följa lagstadgade riktlinjer.

Omvandla  överskottsvärmen från alla typer av datacenter – Co-location, Enterprise, Hyprescale – till en värdefull resurs med positiv miljöpåverkan, istället för att släppa ut den i atmosfären. Datacentret kan möjliggöra en minskning av lokalsamhällets beroende av fossila bränslen genom  att det  förser hem, företag, växthus, fiskodlingar och andra anläggningar med värme.

Med Munters tekniska expertis samt avancerade kylteknik och styrsystem kan ni driva era datacenter med högsta effektivitet, optimera värmeåteranvändningen och stödja en cirkulär ekonomi.

Fallstudie: Odense datacenter

Läs mer om ett globalt, socialt teknikföretag som revolutionerar den kommunala uppvärmningen genom att omvandla spillvärmen från datacenter till en värdefull resurs.

Till fallstudien

Fördelar

  • Minskade energikostnader
  • Stärkta hållbarhetsmeriter
  • Effektiv minskning av koldioxidavtrycket
  • Hållbar energi till fjärrvärme och andra anläggningar
  • Stärkt goodwill inom lokalsamhället
Läs mer om värmeåtervinning

Styrsystem

Munters styrsystem för kylning av datacenter har utvecklats för att möta branschens krav på realtidsdata och användbara analyser som förbättrar både energi- och driftseffektiviteten. Med kontinuerlig övervakning och kontroll av temperatur och luftfuktighet säkrar ni tillgängligheten hos utrustning och datacentret som helhet.

Fördelar

  • Överskådliga prestanda- och trendöversikter
  • Maximerad drifttid och tillgänglighet
  • Optimerad kyleffekt
  • Exakt reglering av temperatur och luftfuktighet
  • Minskade servicekostnader
Läs mer om styrsystem

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Nya LCX Coolant Distribution Unit: Hyperscale by design

Utvecklad för storskaliga vätskekylda applikationer, levererar LCX precision, effektivitet och tillförlitlighet i vätske-till-vätske kylning. Den optimerar kylvätskeflöde, temperatur och tryck, vilket säkerställer maximal värmeöverföring i högdensitetsdatacenter samtidigt som den filtrerar bort partiklar ner till 25 mikron med 99,98 % effektivitet.

Byggd med industriklassade komponenter, full redundans och konfigurationer från 500 kW till 1,5 MW, är LCX konstruerad för långsiktig prestanda och enkel service. Med serviceåtkomst från framsidan för installation sida vid sida med endast 1” (25 mm) mellanrum, levererar den en skalbar, framtidssäker vätskekylningslösning för nästa generations datacenter.

Kompatibel med cold plates, rackmonterade CDUs och immersion-kylpoddar – LCX erbjuder en pålitlig och anpassningsbar lösning för framtidens datacenterkylning.

Produkter för datacenter

SyCool Split

Split-kylare CW, DX och termosifon

SyCool Liquid Cooling Evaporator

Coolant distribution units

Modular ChilledWall

Split-kylare CW, DX och termosifon

EDPAC CRAC/CRAH

Split-kylare CW, DX och termosifon

Detta får du med Munters

Möt Munters

Vi hoppas att du har möjlighet att möta oss på någon av dessa event för att diskutera bättre kyllösningar för datacenter.

Nyhetsbrev för datacenter

När du prenumererar på Munters nyhetsbrev är du först att få nyheter om nya innovationer och idéer – till exempel om kyltekniker för att hantera varmare rack med högre densitet.