Would you prefer to visit the website in this country and language?

Klimatkontroll, energiåtervinning och rena tekniklösningar

Munters är kanske mest känt för sina avfuktningslösningar, men vi erbjuder även en rad lösningar för klimatkontroll, energiåtervinning och ren teknik för kritiska kommersiella och industriella produktionsprocesser.

Tillämpningar för allmän industri

Förhindra korrosion och mögel

Att hålla den relativa luftfuktigheten inomhus på en låg nivå förhindrar kondensbildning som kan orsaka korrosion, mögel och mjöldagg. Uppvärmning av luften för att hålla lämplig relativ luftfuktighet förbrukar onödig energi. Munters sorptionsavfuktare avlägsnar fukt och upprätthåller optimal relativ luftfuktighet utan att öka temperaturen, vilket ger betydande energibesparingar i industriella applikationer.

Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för alla typer av produktion.

Fördelar:

  • Förhindrar mögel, mjöldagg och korrosion
  • Skyddar elektriska system
  • Minskar energikostnaderna utan att öka temperaturen
  • Lägre underhållskostnader
  • Ger behagligare arbetsmiljö

Bättre luftkvalitet och arbetsmiljö

Inomhusluftens kvalitet påverkas av föroreningar, som damm, pollen, mögel, mjöldagg och flyktiga organiska föreningar (VOC). Långvarig exponering för dålig inomhusluft kan leda till kroniska andningssjukdomar som astma.

Det är samtidigt en utmaning att öka ventilationen i byggnader utan att kompromissa med luftfuktigheten inomhus. Munters använder två beprövade tekniker: energiåtervinning för att eliminera svinn och avfuktning med torkmedel för att säkerställa att den relativa luftfuktigheten ligger inom ett acceptabelt intervall som uppfyller ASHRAE-standarderna för byggnadskomfort. Dessutom erbjuder vi Munters rotorkoncentrator med zeolit, som är både kostnads- och energieffektivt. Det avlägsnar flyktiga organiska föreningar från luften samtidigt som arbetsmiljön som helhet förbättras.

Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för alla typer av produktion.

Fördelar:

  • Bättre inomhusluft
  • Ökade komfortnivåer
  • Minskade driftskostnader
  • Efterlevnad av ASHRAE:s riktlinjer

Perfekta förvaringsförhållanden

En av de viktigaste frågorna för ägare av lager och lagerlokaler är överdriven fukt, särskilt för dem som innehåller känsliga varor. Det resulterar i kostsamma och störande skador på vanliga produkter som metaller, pulver, mat, elektronik och kläder, för att inte tala om utrustningen i själva lageranläggningen.

Samtidigt som förbättrad isolering i byggnaden lindrar problemet, krävs en långsiktig lösning för att upprätthålla det perfekta klimatet. Genom att installera en avfuktare från Munters flyttas fuktbelastad luft till utsidan eller kondenseras fukten till vatten, vilket säkerställer att de lagrade varorna förblir i gott skick.

Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för alla typer av produktion.

Fördelar:

  • Skyddar lagrade varor och utrustning
  • Förhindrar mögel, bakterier och korrosion
  • Kontrollerar inomhusklimatet året runt
  • Säkerställer ett behagligt klimat för dem som vistas i byggnaden
  • Minskar energikostnaderna

Kombinerad reglering av temperatur och luftfuktighet

Tillverkare måste ofta kontrollera temperatur och luftfuktighet självständigt. Munters energieffektiva industriella luftkonditioneringssystem använder sig av sorptionsrotorteknik för att hantera olika kombinationer av temperatur- och fuktreglering.

Munters optimerade industriella fuktborttagning och dedikerade utomhusluftsystem (Dedicated Outdoor Air Systems, DOAS) kan leverera mycket torr luft för att hantera latenta konstruktionsförhållanden i kontrollerade utrymmen. Dessutom kan de arbeta med minskad inmatningskapacitet för att minimera energiförbrukningen och erbjuda mer måttlig luftfuktighet i tilluften under perioder då det kontrollerade rummets latenta belastning är mindre allvarlig. Systemen håller önskad temperatur och luftfuktighet för utrymmet och erbjuder samtidigt exceptionell flexibilitet att reagera på stora variationer i temperatur och luftfuktighet på ett energieffektivt sätt.

Kontakta Munters för mer information om vårt breda utbud av klimatlösningar för alla typer av produktion.

Fördelar:

  • Exakt klimatkontroll efter behov
  • Maximal flexibilitet
  • Minskade energikostnader

Energieffektiva lösningar för renare process

Rena tekniklösningar från Munters har system för droppavskiljning och gas-/vätskeseparation som hjälpa till där vätskor och gaser måste separeras, massöverföringsteknik för att separera kemiska komponenter och underlätta vätskeextraktion och VOC-reduktion för att avlägsna föroreningar från luften. Ren teknik ökar processproduktiviteten samtidigt som utsläppen minskar.

Kontakta Munters för mer information om våra lösningar för ren teknik inom alla typer av produktion.

Fördelar:

  • Ledande branschkompetens
  • Förbättra produktionen och energieffektiviteten
  • Lägre utsläpp
  • Minskat koldioxidavtryck

Energieffektiv kylning

Munters är en global ledare inom evaporativa kyllösningar. Våra tekniker för direkt och indirekt evaporativ kylning är hållbara och energieffektiva, med hjälp av naturens sätt att kyla.

Munters lösningar för evaporativ kylning inkluderar direkta evaporativa kylare, där flytande vatten omvandlas till ånga och släpps ut i luften med hjälp av en konstruerad dyna för att ge adiabatisk kylning. Vi har även indirekta evaporativa kylare där avdunstande vatten kyler frånluften när den passerar genom en värmeväxlare. Det upprätthåller konstant luftfuktighet i det konditionerade utrymmet. Direkt och indirekt evaporativ kylteknik är extremt energieffektiv eftersom det inte behövs några kompressorer i kylningscykeln.

Kontakta Munters för mer information om våra kyllösningar för alla typer av produktion.

Fördelar:

  • Ledande branschkompetens
  • Hållbara och energieffektiva
  • Tillförlitliga och kostnadseffektiva
  • Finns för ett brett utbud av kylbehov

Produkter – allmän industri

Extra droppavskiljare

Typ av virvellamell

AirC Connect

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Collectors / Chimney Trays

Uppsamlare/uppsamlingsbottnar

Detta får du med Munters