Would you prefer to visit the website in this country and language?

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Optimerad vätskekylning i stor skala

Nya Munters LCX Coolant Distribution Unit är utvecklad för krävande, storskaliga vätskekylda datacenter. Den säkerställer exakt reglering av kylvätskeflöde och temperatur, samtidigt som den avlägsnar partiklar ner till 25 mikron med 99,98 % effektivitet.

Finns i storlekar från 500 kW till 1,5 MW och kan staplas för att minimera golvyta. LCX är konstruerad för lång livslängd och enkel service. Standardmodeller har serviceåtkomst från framsidan, vilket möjliggör installation sida vid sida med endast 1" (25 mm) mellanrum. Munters LCX hanterar värmeavledning från enfasiga cold plates, rackmonterade CDUs, immersion-poddvärmeväxlare och mer – en framtidssäker lösning för nästa generations datacenter.

Funktion

Munters LCX fungerar som en kritisk gränssnitt mellan Facility Fluid (FF), vanligtvis kylt vatten, och Technology Fluid (TF), som ofta är en blandning av vatten och 25% propylen-glykol innehållande korrosionsskydd. LCX reglerar temperaturen, trycket och flödet av TF som levereras till vätskekylda servrar.

Genom att använda högpresterande lödda plattvärmeväxlare, tillverkade med rostfria stålplattor och kopparlödning, reglerar LCX-enheterna Technology Fluid för att ge optimal kylning samtidigt som de behåller fullständig isolering från Facility Fluid. Denna serie av vätska-till-vätska CDU:er kan integreras med cold plates, rackmonterade CDU:er eller Immersion cooling pods.

Fullt redundanta enheter, var och en driven av en extern UPS-stödd strömkälla, måste anslutas till en gemensam Technology Fluid-krets för att säkerställa redundans och kontinuerlig drift.

Noggrant utvalda komponenter för överlägsen prestanda

LCX är konstruerad för effektivitet, tillförlitlighet och enkel service. Från 99,98% effektiv 25-mikrons TF-filtrering till industriella pumpar, reglerventiler och toppmoderna sensorer – varje komponent är optimerad för att säkerställa sömlös drift i vätskekylda datacenter. Tillverkad av robusta material, inklusive alla rör och komponenter i rostfritt stål för Technology Fluid kretsen(exklusive mässing PRV), är LCX fullt kompatibel med Dowfrost LC25 och andra vanliga PG-blandningar.

Möter dagens krav och förbereder sig för morgondagens utmaningar

Munters har varit en ledande aktör inom datacenterkylning i årtionden och levererar innovativa lösningar som utvecklas med branschens behov. Applikationer med hög densitet kräver anpassningsbara lösningar, och Munters utmärker sig genom att optimera komponenter för specifika installationer. Med LCX får du en vätska-till-vätska-kyllösning designad för att leverera tillförlitlighet, effektivitet och skalbarhet – vilket säkerställer högpresterande kylning för storskalig AI och andra krävande applikationer. Besök produktsidan för Munters LCX Coolant Distribution Unit.

Vill du att experterna på datacenterkylning ska anpassa en lösning för dig?

Vi är här för att hjälpa till! Klicka på knappen "Prata med en expert", fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.