Öka prestandan med massöverföring
Munters utrustning för massöverföring kan hjälpa er att förbättra prestandan i olika processer: destillation, absorption, vätskeutvinning, strippning och värmeöverföring. Våra skräddarsydda lösningar löser er mest kritiska separationsutmaningar med minsta möjliga mängd energi.
Dokumenterade framgångar och nöjda, lojala kunder är ett bevis på kvaliteten och konstruktionen hos Munters utrustning för massöverföring. Den används för fraktionering, absorption och extraktion i processindustrier som olja och gas, petrokemi, raffinering, kemikalier, gödningsmedel och läkemedel. Utrustningen optimerar tryckfall kontra kapacitet löser separationsutmaningar inom processindustrin. Munters har förmågan att internt utforma, konstruera, tillverka och leverera massöverföringsprodukter, inklusive dem som nämns nedan.
Resurser
Upptäck vårt erbjudande kopplat till massöverföring
Våra lösningar för massöverföring inkluderar
Droppavskiljare
Munters tillhandahåller kompletta lösningar för att uppnå den erforderliga separationseffektiviteten med hjälp av WIN-Mesh® och WIN-Vane® droppavskiljare för att avlägsna vätskedroppar från en gas- eller ångström.
Alla packningar och inre komponenter finns i olika material: rostfritt stål, duplex, super duplex, Monel, Hastelloy, legering 625/825, aluminium, zirkonium, titan, koppar och plast.
Under årens lopp har Munters levererat droppavskiljare till mer än 5000 installationer. Bland annat kolonndiametrar upp till 12 000 mm med strukturerad packning, tillhörande inre komponenter och alla typer av bottnar upp till fyra-pass, inklusive ventil, sil, klock och bottnar för dubbelflöde.
Upptäck ren teknik
Ren teknik från Munters inkluderar teknik för droppavskiljning, massöverföring och VOC-reduktion. Förbättra processproduktiviteten, sänk utsläppen och minska koldioxidavtrycket med ren teknik. Tillsammans strävar vi efter att leverera ren luft till världen.
Produkter – massöverföring
Kundhistorier och höjdpunkter
Massöverföringstjänster och support
Säkerställ högsta prestanda inom destillation, absorption och vätskeextraktion till strippning samt värmeöverföring genom att dra nytta av Munters ingenjörskapacitet i världsklass. Vi erbjuder tjänster som installation, support, processdesign, hydraulisk klassificering, validering, mekanisk konstruktion samt forskning och utveckling.