Energiåtervinning

Återvinn energi med luft-luftvärmeväxlare vid höga temperaturer
Går energi från era industriella processer till spillo? Munters värmeåtervinningssystem för höga temperaturer är effektiva, slitstarka och står emot effekterna av höga temperaturer och tuffa driftsmiljöer. De minskar koldioxidutsläppen och betalar sig snabbt själva.
Som branschledare är Munters fortfarande banbrytande inom industriella värmeväxlare och värmeåtervinningssystem. Kontinuerlig utveckling och testning, omfattande applikationskunskap och mer än 100 000 framgångsrika installationer garanterar att vi kan skräddarsy en lösning till era system.
Munters lösningar:
- Låga energikostnader
- Minskat koldioxidavtryck
- Lägre utsläpp
- Tål tuffa förhållanden
- Skräddarsydda lösningar

Högeffektiva och robusta värmeåtervinningslösningar
Munters högeffektiva, robusta lösningar för luft-till-luft-värmeåtervinning används ofta inom branscher som livsmedel, läkemedel, kemi och bilindustri. Tre värmeväxlartyper finns tillgängliga:
- Skrapvärmeväxlare: Z-Duct®-serien (upp till 204 ° C)
- Plattvärmeväxlare: Thermo-Z® (upp till 760 °C)
- Tubvärmeväxlare: Thermo-T® (upp till 1093 °C)
Anpassade konstruktioner kan innehålla flera luftflödeskonfigurationer, variabelt plattavstånd och andra alternativ för att uppnå önskad värmeöverföringseffektivitet och tryckskillnad samtidigt som en viss storlek bibehålls. Munters industriella värmeåtervinningssystem återvinner 60–80 % av processens överskottsvärme och ger snabb avkastning på investeringen. Dessa värmeväxlare för energiåtervinning minska även koldioxidavtrycket genom att minska bränsleförbrukningen. Med andra ord gynnar de ekonomin och ger miljömässiga meriter.