Evaporativ befuktning och kylning

Skapa ett optimalt inomhusklimat
Munters evaporativa (adiabatiska) befuktnings- och kylningslösningar upprätthåller goda inomhusmiljöer i industriella, kontors- och kommersiella byggnader. Genom att hålla rätt relativ luftfuktighet för att förhindra statisk elektricitet och dammrelaterade problem säkerställs välbefinnandet hos de boende i byggnaden. Användning av ett evaporativt system för befuktning och kylning ger bättre reglering av temperatur och relativ luftfuktighet och minskar energiförbrukningen.
Munters lösningar:
- Ökar produktionskvaliteten och minimerar produktionskasseringar
- Skapar ett hälsosammare inomhusklimat
- Uppnår exakt temperatur och relativ luftfuktighet
- Sänker driftkostnader i vissa tillämpningar
Den hållbara vägen till rätt luftfuktighet
Munters är världsledande inom utveckling och tillverkning av energieffektiva lösningar för evaporativ befuktning. Våra hygieniska klimatlösningar kan drivas med hållbara energikällor. Munters evaporativa luftfuktare och kylare påskyndar processen med naturlig avdunstning och skapar inomhusmiljöer som är hälsosamma, produktiva och hållbara.
Certifierad säkerhet

Hur fungerar det?
System för evaporativ befuktning och kylning använder en process som tillsätter vattenmolekyler till luften för att öka den relativa luftfuktigheten och sänka temperaturen. Beroende på er specifika tillämpning kan de önskade målen inkludera att uppnå högre luft luftfuktighet eller minska temperaturen.

Beräkna kylningsvinsten
Jämför Munters GLASdek GX40 högpresterande evaporativa media mot valfritt standardmärke i branschen och se hur investeringar och kostnader utfaller årligen såväl som under en 10-årsperiod.

Klimatkontroll behövs året runt
I takt med att årstiderna skiftar förändras även luftfuktigheten, både utomhus och inomhus, eftersom behandlad inomhusluft kommer utifrån. Luftfuktigheten inomhus sjunker på vintern, vilket leder till torr hud, kliande ögon och halsirritation om inte luftfuktigheten upprätthålls. Fuktig sommarluft kan orsaka bakterier och mögel, sprida luftburna mikrober och föroreningar i byggnader om den inte behandlas.