AirC kontrollsystem för avfuktning
Ta kontroll över framtiden
Få det perfekta inomhusklimatet med Munters AirC-kontrollsystem för avfuktning. AirC säkerställer exakt klimatkontroll medan AirC Wireless möjliggör fjärrövervakning och automatisering av svåråtkomliga utrymmen. Välj den lösning som passar era behov och ta kontroll över klimatet idag.
Munters AirC – smart kontrollplattform
Munters AirC gör klimatkontrollen smartare, effektivare och mer intuitiv. Detta banbrytande system innehåller våra årtionden av branschledande erfarenhet tillsammans med ett lättanvänt gränssnitt i fullfärg. Munters AirC är en smart lösning som gör det enklare än någonsin att skapa ett perfekt klimat.
Munters AirC har flera innovativa funktioner, som automatisk modulering, som säkerställer optimerad energieffektivitet, lättanvänd programvara som presenteras på en fullfärgsdisplay och regelbundna uppdateringar så att ni alltid har de senaste funktionerna till hands.
AirC är också redo för framtida molntjänster. Det inbyggda larmsystemet säkerställer säkerheten i anläggningen, medan fjärråtkomstfunktionerna gör det enklare än någonsin att övervaka och styra klimatet.
Oavsett om ni behöver exakt klimatkontroll för anläggningen, utrustningen eller de industriella processerna är Munters AirC den smarta lösningen som gör det enklare än någonsin att skapa ett perfekt klimat.

Munters AirC Wireless – smart, trådlös övervakning och kontroll
Ta kontroll över inomhusmiljön med Munters AirC Wireless. Det här smarta systemet för övervakning av inomhusklimat hjälper er att kontrollera klimatet i alla viktiga delar av anläggningen, utrustningar och processer.
Munters AirC Wireless är en grupp enheter som fungerar som ett enda integrerat styrsystem. Ni kan enkelt installera sensornoderna på olika platser. De samlar sedan in klimatinformation och kommunicerar trådlöst med andra noder i nätverket.

Fjärrstyrd övervakning och kontroll av avfuktare
Ni behöver veta hur avfuktaren fungerar för att säkerställa optimal energieffektivitet och klimatkontroll. Men ofta måste man placera avfuktare och luftfuktare på svåråtkomliga platser. Nu kan ni istället hantera en komplett klimatkontrollösning från en central plats med Munters AirC Wireless.
Genom att alla data visas på en färgskärm blir det enklare än någonsin att skapa ett perfekt klimat. Den är dessutom utrustad med en komplett uppsättning framtidssäkra funktioner – till exempel ett inbyggt larmsystem och påminnelser om schemalagt underhåll. Den är även förberedd för kommande molntjänster.

Få det perfekta klimatet
Nu kan ni se till att alla kritiska utrymmen i verksamheten har rätt luftfuktighet. Säkerställ perfekt klimat med kontrollplattformar utformade av Munters – avfuktningsexperterna som har hjälpt kunder att optimera sina klimat i mer än 60 år.