Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
Grid Packing is recommended for applications with fouling, coking and solid contents. The grid packing has robust mechanical structure, fabricated in modules for ease of installation and cleaning. The grid packing offers minimum pressure drop and higher capacity.
Техническая спецификация
Опции
"The Grid Packing offers minimum pressure drop & higher capacity. • Specific Surface Area from 40-90 m2 /m3. • Material thickness 0.5 to 2 mm." | |
"The Grid Packing offers minimum pressure drop & higher capacity. • Specific Surface Area from 40-90 m2 /m3. • Material thickness 0.5 to 2 mm." | |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!