Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
During cold and moderately warm periods a low rate of air extraction from livestock structures is required. Special emphasis needs to be placed on the variability of the ventilation rate and to avoid the creation of unnecessary drafts over the animals. TU chimney fan series is designed to meet these demands. The position of the fans on the roof can be preferred to optimise the bio-security in between building sections. The TU chimney fan series comply with the Eco fan Directive, and is state of the art with aerodynamic designed fan house and super-efficient EC motors called Munters Drive. To obtain a smooth and durable surface finish, high quality polyethylene is used in the construction of the main body of the fan.
Доступно в Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
информация о продукте
Техническая спецификация
Опции
Загрузки
Std model | |
---|---|
600 mm | |
250 W | |
11,720 m3/h | |
10,740 m3/h | |
9,560 m3/h | |
27.5 m3/wh | |
Munters Drive model | |
600 mm | |
660 W | |
12,729 m3/h | |
12,090 m3/h | |
11,414 m3/h | |
28.4 m3/wh |
Std model | |
---|---|
600 mm | |
250 W | |
11,720 m3/h | |
10,740 m3/h | |
9,560 m3/h | |
27.5 m3/wh | |
Munters Drive model | |
600 mm | |
660 W | |
12,729 m3/h | |
12,090 m3/h | |
11,414 m3/h | |
28.4 m3/wh |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!