Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
In order to obtain a quick and responsive control over the fresh-air intake into a house, a SM inlet shutter can be utilized. Air is sucked into the house structure through an open SM inlet shutter by
means of exhaust fans, placed in the exterior walls of the structure, or by our EMT range of jet fans utilised to blend fresh-air with internal house air. To improve aerodynamic efficiency and reduce pressure losses the shutter
design has been developed in Munters euroemme’s R&D lab. The test chamber has been built according to ANSI/AMCA 210-85 Figure 15 specifications. Construction details and airtightness have been verified by personnel of the
BESS Lab at the Agricultural Engineering Dept, University of Illinois – USA.
Доступно в Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
информация о продукте
Техническая спецификация
25 kg | |
10 | |
1.69 m2 |
25 kg | |
10 | |
1.69 m2 |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!