![Газотурбинные установки](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-gas-turbines.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
С учетом дефицита энергии и увеличения ее стоимости растет потребность в решениях, позволяющих повысить эффективность генерирующих предприятий. В современных газотурбинных установках достигнуты большие успехи в улучшении качества воздуха, поступающего в двигатель, но даже на новых станциях может сохраняться риск попадания пыли, капель и соли. При надлежащем применении брызгоуловителей такие риски можно минимизировать.
Газотурбинная установка нуждается для работы в больших объемах воздуха, поэтому вырабатываемая мощность и расход топлива сильно зависят от поступления воздуха, попадающего в камеру сгорания, и от его качества. При использовании более чистого воздуха фильтры загрязняются меньше. Снижение перепада давления также приводит к повышению КПД, что влечет за собой рост вырабатываемой мощности и экономию средств. В условиях холодного климата при температуре воздуха около 0 °C или ниже, существует риск обледенения. Брызгоуловители Munters разработаны с учетом именно таких условий и позволяют поддерживать воздухозаборные устройства свободными ото льда на протяжении всего года, что обеспечивает:
увеличение продолжительности эксплуатации — за счет продления срока службы фильтров снижение перепада давления — удаление погодозащитного козырька и установка брызгоуловителей Munters приводят к значительному снижению потерь
сокращение объемов обслуживания — за счет увеличения периода между заменами фильтров снижаются ежегодные эксплуатационные затраты
Водоиспарительные охладители входящего воздуха повышают КПД газотурбинной установки и увеличивают удельную выработку энергии в расчете на кубометр газового топлива Испарительное охлаждение воздуха для газотурбинных установок, электростанций и дизельных двигателей подразумевает взаимодействие воздуха и воды. Испарительные предохладители воздуха на основе структурированных насадок позволяют увеличить плотность поступающего в камеру сгорания воздуха, снижая его температуру путем адиабатического охлаждения.
Системы предохлаждения Munters с высокоэффективной насадкой повышают выходную мощность установок. Вода в аппарате испаряется с поглощением явного тепла, благодаря такому охлаждению на вход установки поступает воздух с большей плотностью, что позволяет достичь увеличения выходной мощности (как минимум, на 5—6 %, и до 60 % в очень жарком или сухом климате) и повышения КПД.
Предварительные охладители Munters характеризуются малыми капзатратами и эксплуатационными издержками, а потому — коротким сроком окупаемости. При постройке новых объектов дополнительным преимуществом является то, что за счет наличия встроенной системы фильтрации воздуха в предварительном охладителе сокращаются суммарные капиталовложения в воздушные фильтры и охладители.
Следует отметить также фильтрационное действие предварительного охладителя. При установке перед первой ступенью фильтров охладитель удаляет приблизительно 90 % взвешенных частиц, обычно удаляемых первым фильтром. Это существенно увеличивает срок службы фильтров и снижает эксплуатационные издержки. Эффект также распространяется на фильтры тонкой очистки, где пылевая нагрузка снижается приблизительно на 30 %.
Перепад давления на предварительном охладителе Munters составляет лишь 50—100 Па, что пренебрежимо мало по сравнению с перепадом на стандартных фильтрах, составляющим 250—1200 Па. Предохладитель позволяет организовать питание охлажденным и очищенным от аэрозолей воздухом с постоянным перепадом давления на протяжении всего года.
Осушение воздуха защищает газотурбинные установки Высокая влажность вызывает образование конденсата и развитие коррозии, что отрицательно сказывается на функционировании газотурбинных установок, котловых агрегатов, насосов, распределительных устройств и электронных систем. Системы адсорбционного осушения позволяют защитить оборудование от коррозии и поддерживать его в состоянии консервации полностью готовым к быстрому запуску.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!