![Более эффективная выработка энергии](/globalassets/images/page-template-images/we-can-help-you-with-images/powerlines_shutterstock_78321118.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Высокая влажность вызывает образование конденсата и развитие коррозии, что на электростанции или ветрогенераторной установке приводит к снижению характеристик газотурбинных установок, насосов, нарушению работы распределительных устройств и электроники. Возникают трудности с запуском агрегатов после плановых остановок на техническое обслуживание, что ведет к штрафам за невыполнение условий договора.
Оборудование Munters обеспечивает защиту от коррозии и сохранность силовых установок и ветрогенераторов ценой небольших затрат по сравнению со стоимостью новой установки или агрегата.
С помощью систем брызгоулавливания Munters обеспечивается защита систем электростанций от пыли, жидкостей и соленого воздуха.
Технологии Munters успешно работают более чем на 320 тыс. установок по всему миру.
Испарительное охлаждение воздуха для газотурбинных установок позволяет получить больше энергии при сжигании одного кубометра природного газа.
Предварительные охладители Munters с высокоэффективными насадками повышают плотность поступающего для горения воздуха за счет его охлаждения. С помощью насадок для адиабатического охлаждения Munters повышение выходной мощности составляет по меньшей мере 5–6 %, а в условиях крайне жаркого или сухого климата — и до 60%.
Надежная защита резервных/временно не эксплуатируемых установок в готовности к быстрому запуску
Регулирование параметров среды на ветрогенераторных установках
Надежная защита ветроэлектрических установок от попадания влаги и взвешенных частиц очень важна для предотвращения коротких замыканий и повреждения электронных компонентов.
Компрессорные станции
Увеличение срока службы фильтров и повышение мощности с помощью брызгоуловителей
При использовании более чистого воздуха меньше засоряются фильтры, что приводит к росту КПД, увеличению максимальной выходной мощности и экономии средств.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!