Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Испарительное охлаждение — природное решение для эффективного регулирования температуры. Оно основано на том же принципе, что и охлаждение человеческого тела путем испарения влаги (пота). Экономичный метод испарительного охлаждения идеально подходит для объектов, где важно снизить температуру воздуха при небольших затратах энергии.
Компания Munters предлагает обширное семейство аппаратов для систем испарительного охлаждения, применяемых на различных объектах, включая дата-центры, животноводческие и тепличные хозяйства и электростанции.
Системы прямого и непрямого испарительного охлаждения производства компании Munters применяются для удаления тепла без привнесения дополнительной влаги в дата-центрах, больницах, аэропортах, исправительных учреждениях и на объектах энергетики. Хорошо зарекомендовавшие себя испарительные охладители непрямого типа Oasis производства Munters способны дать экономию энергии до 70% по сравнению с традиционными системами охлаждения на основе холодильных аппаратов.
В дни с прохладной погодой охладители Oasis работают как «сухие» воздуховоздушные теплообменники. Наружный воздух охлаждает воздух помещения, напрямую не контактируя с ним, посредством обычного теплообмена без использования воды. Когда температура наружного воздуха поднимается до определенного значения, вода из внутренних емкостей подается на форсунки, которые увлажняют наружную поверхность трубок теплообменника, покрывая их тонким слоем воды.
Наружный воздух испаряет воду с поверхности трубок, отводя таким образом тепло от рециркулируемого воздуха помещения, проходящего внутри трубок. В таком испарительном режиме охлаждения теплообменник снижает температуру рециркулируемого воздуха даже при высокой температуре наружного воздуха. В течение нескольких часов в году, когда температура и влажность наружного воздуха слишком высоки для использования исключительно испарительного охлаждения, небольшие механические охладительные установки на ледяной воде дополняют испарительное охлаждение.
Воздух пропускается через насадку (наполнитель), при этом вода испаряется с расходованием энергии, которая отбирается от воздуха, таким образом воздух охлаждается с помощью лишь вентилятора и водяного насоса. Отработанный воздух выбрасывается наружу и заменяется свежим прохладным воздухом. Благодаря более крутому углу наклона канавок в насадках для испарительных охладителей Munters большее количество воды направляется к входной стороне наполнителя, где потребность в ней выше.
Насадки Munters DataDek, Glas-Dek, CELdek®, WetDek и TURBIdek — это высокоэффективные насадки для испарительного охлаждения, обеспечивающие максимальное охлаждение и увлажнение с малыми потерями давления и рассчитанные на годы надежной работы.
Системы испарительного охлаждения Munters GTECH повышают выходную мощность газотурбинных установок, электростанций и дизельных двигателей. При испарительном охлаждении может быть достигнута эффективность охлаждения до 95% за счет повышения плотности поступающего для горения воздуха путем его охлаждения на предварительных охладителях с высокоэффективными насадками. С помощью насадок для адиабатического охлаждения Munters GTECH повышение выходной мощности может составить 20%, а в условиях крайне жаркого или сухого климата — и до 60%.
Предварительные охладители Munters характеризуются очень коротким сроком окупаемости. Дополнительным плюсом при оснащении новых объектов оказывается сокращение суммарных капиталовложений в воздушные фильтры и охладители благодаря размещению встроенной системы фильтрации воздуха в едином кожухе с предварительным охладителем. Испарительный предохладитель позволяет организовать подачу охлажденного воздуха, свободного от аэрозолей, с постоянным перепадом давления на протяжении всего года.
Системы испарительного охлаждения незаменимы для повышения качества воздуха в зданиях птицефабрик с тоннельной вентиляцией в периоды жаркой погоды. Благодаря поддержанию пониженной температуры минимизируются проблемы, связанные с тепловым стрессом.
В теплице очень важно поддерживать постоянную температуру воздуха. Для достижения максимальной урожайности требуется соблюдать очень тонкий баланс. Применение высококачественных насадок для испарительного охлаждения в охлаждающей системе позволяет этот баланс обеспечить.
Поддержание постоянной температуры воздуха внутри свинофермы важно для обеспечения комфорта и продуктивности животных. Установка системы испарительного охлаждения с насадкой CELdek® — проверенный способ обеспечить стабильность температуры и влажности воздуха.
Тепловой стресс у молочных коров может привести к снижению продуктивности. Испарительная система охлаждения рециркуляционного типа, в которой применяется высококачественная насадка CELdek®, минимизирует потери продукции при пиковых температурах наружного воздуха.
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!