Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
A ambição da Munters é alcançar soluções sustentáveis que proporcionem benefícios ambientais e econômicos para seus clientes, e foi assim, impulsionados pela Diretriz Européia Ecodesign, que introduzimos as novas séries de ventiladores exaustores Euroemme® EDHE.
A série de ventiladores EDHE pertence à nova geração de exaustores eficientes de alta energia, muito robustos e confiáveis, adequados para uma ampla variedade de aplicações profissionais, capazes de criar sistemas de controle de temperatura ideais. A série de exaustores EDHE consiste em um ventilador tipo caixa de 36/30/24 polegadas e um sistema de acionamento direto, com hélice de 3 lâminas balanceadas estática e dinamicamente, ligadas a um eixo do motor elétrico. As lâminas da veneziana são instaladas no lado da saída, e todo o sistema de disparo é acionado pelo dispositivo patenteado de abertura das venezianas, que é operado pela rotação da hélice. Esta combinação torna o EDHE o ventilador de extração de ar ideal que pode oferecer alta capacidade de fluxo de ar com baixo consumo de energia.
O EDHE foi concebido, testado e desenvolvido no laboratório de pesquisa e desenvolvimento da Munters, enquanto as performances foram confirmadas por testes realizados no Laboratório BESS do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade de Illinois, EUA.
Disponível em Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Türkiye, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, United Arab Emirates
Informação de Produto
Especificação Técnica
Comparação
Downloads
0.75 HP | |
---|---|
Diametro da hélice | 915 mm |
Motor | 0.75 hp |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 19,100 m3/h |
Vazão (P.E.=12 Pa) | 18,200 m3/h |
Vazão (P.E.=25 Pa) | 17,200 m3/h |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 30.3 m3/h /W |
0.75 HP | |
---|---|
Diametro da hélice | 915 mm |
Motor | 0.75 hp |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 19,100 m3/h |
Vazão (P.E.=12 Pa) | 18,200 m3/h |
Vazão (P.E.=25 Pa) | 17,200 m3/h |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 30.3 m3/h /W |
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!