Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Quando a Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co (HEISCO) no Kuwait enfrentou desafios com a alta umidade e as mudanças de cor afetando seus trabalhos de pintura, ela recorreu à sua parceira de confiança, a Munters, para encontrar uma solução. A resposta para seus problemas foi o DryCool™ DuraCase da Munters, que proporcionou aos operadores a capacidade de controlar independentemente a temperatura e a umidade dentro de um contêiner totalmente transportável.
A HEISCO é uma importante empresa de engenharia, aquisição e contratação de construção com diversos interesses comerciais. Situada no Porto de Shuwaikh, o principal porto comercial do Kuwait, a HEISCO opera um estaleiro de grande porte, estrategicamente posicionado para reparos, reabilitação, renovação de navios e projetos de construção naval. Nos últimos anos suas operações se expandiram significativamente, apresentando novos desafios. Os desumidificadores MLT1400 existentes da Munters não eram mais adequados para atender às necessidades em evolução da HEISCO.
Fatores Ambientais e Implicações Operacionais
Uma boa parte do território do Kuwait tem um clima desértico caracterizado por verões quentes com temperaturas frequentemente superiores a 40 °C ou mais e invernos relativamente suaves. A região experimenta flutuações grandes de temperatura entre o dia e a noite, assim como entre as estações do ano. Ao longo da costa do Kuwait, os níveis de umidade podem atingir picos durante os meses de verão devido à proximidade com o Golfo Arábico. Essa umidade aumentada combinada com temperaturas elevadas representava um desafio crítico para a HEISCO, particularmente durante as aplicações de tinta e revestimento. O controle climático inadequado prolongava os tempos de secagem, levava a inconsistências de cor e comprometia a durabilidade dos revestimentos.
Atendendo aos requisitos da HEISCO, o DryCool™ DuraCase da Munters surgiu como uma solução inovadora. Este sistema integra as vantagens dos desumidificadores dessecantes com as capacidades de resfriamento dos ar-condicionados DX para tratar o ar de reposição. Projetado para lidar eficientemente com 100% de ar de reposição, o sistema DuraCase regula a umidade conforme necessário. Notavelmente, o sistema maximiza a eficiência energética ao reciclar a energia dos componentes de resfriamento, resultando em economias substanciais de custos. Seu Coeficiente de Desempenho (COP) superior supera os sistemas de ar-condicionado convencionais, reduzindo ainda mais o gasto de energia.
Instalação e Desempenho sem Problemas
A instalação do Munters DryCool™ DuraCase ocorreu tranquilamente. Sua mobilidade e embalagem abrangente, incorporando componentes essenciais como uma bobina de resfriamento de expansão direta, roda dessecante, pacote de condensação integrado, ventilador de alimentação, ventilador de reativação e ventiladores de condensação, facilitaram a rápida implantação. Após poucos dias da instalação no estaleiro, o sistema estava operacional, atendendo aos requisitos da HEISCO.
Maior Eficiência e Qualidade
De acordo com o Sr. Mohamed Salem Eid, Chefe de Unidade da HEISCO, a implementação do DryCool™ DuraCase da Munters já produziu melhorias significativas na eficiência e produtividade. O controle preciso sobre a umidade e a temperatura promete melhorar a produtividade e aumentar a qualidade do trabalho na HEISCO, marcando um avanço notável para a empresa.
Através da adoção do DryCool™ DuraCase da Munters, a HEISCO superou eficazmente os desafios associados ao controle de umidade, garantindo condições ideais para aplicações de tinta e revestimento. Este caso enfatiza o impacto transformador das soluções inovadoras de controle climático na melhoria da eficiência operacional e na entrega de resultados de qualidade superior.
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!