![turbinas eólicas](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-wind-turbines.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
O aumento da necessidade de energia mais sustentável significa que fazendas de energia eólica terrestre e marítimas estão sendo desenvolvidas rapidamente. Os ambientes agressivos em que as turbinas estão localizadas requerem proteção especial de máquinas e torres.
A prevenção confiável de danos causados pela umidade e partículas que ingressam em turbinas eólicas causa enormes danos. A umidade ataca a estrutura e equipamentos devido à corrosão, e a condensação causa curtos-circuitos e danifica os equipamentos eletrônicos. As instalações marítimas podem sofrer pelo ar carregado de sal que entra tanto no corpo e na torre. O depósito de sais em superfícies gradualmente absorve a umidade do ar, de modo que tem início um processo galvânico, que resulta em corrosão.
Os desumidificadores Munters reduzem a umidade do ar, impedindo o processo de corrosão. Isso protege a turbina eólica e equipamentos mecânicos e estruturas contra curto-circuito elétrico e os efeitos da condensação. A condensação sobre as superfícies internas de turbinas eólicas pode levar a acúmulos de água, devido ao ar no interior da torre possuir um ponto mais baixo de condensação do que as superfícies externas.
Os desumidificadores dessecantes da Munters reduzem a quantidade de umidade no ar e abaixam o ponto de condensação abaixo das temperaturas das superfícies das torres, de modo que a condensação seja impedida.
Os eliminadores de névoa da Munters estão disponíveis em várias configurações personalizadas que podem ser adaptadas às suas exigências específicas. Dependendo dos requisitos do sistema, as unidades eliminadoras de névoa podem separar chuva, granizo, neve e partículas sólidas transportadas pelo ar de arrefecimento que entra no sistema.
Em climas frios, quando a temperatura se aproxima ou é inferior a 0°C, o perigo de congelamento está sempre presente. Os eliminadores de névoa da Munters podem ser fornecidos com um dispositivo de aquecimento integrado, especificamente desenvolvido para ambientes hostis, que manterá a entrada de ar livre de gelo durante todo o ano. Os elevados custos de manutenção e um risco latente de acidentes associados à acumulação de gelo podem ser eficazmente eliminados.
Vantagens do sistema de separação de ar da Munters:
A corrosão causada pela condensação pode ser extremamente prejudicial dentro da torre e da nacele. Os desumidificadores da Munters são usados para manter a humidade relativa (RH) a um nível que impede a corrosão. É usado um rotor exsicante para retirar a humidade do ar, sem a despesa de utilizar equipamento refrigerador por compressor para condensar a humidade numa serpentina de arrefecimento. A Munters tem a gama mais ampla de desumidificadores exsicantes atualmente disponível no mercado, com tamanhos e configurações que se adaptam a todos os tipos de turbinas eólicas.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!