![As turbinas a gás](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-gas-turbines.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Com o aumento dos custos de energia e escassez de combustíveis, a demanda por produtos que irão fazer os produtores de energia mais eficientes está aumentando. Turbinas a Gás modernas têm feito grandes progressos no sentido de melhorar a qualidade do ar introduzido na turbina, mas até mesmo os projetos modernos podem sofrer de incrustações devido à entrada de poeira, partículas, líquidos e maresia. Com a aplicação adequada das técnicas de eliminação de névoa esses riscos podem ser reduzidos.
Devido ao fato de que grandes volumes de ar são necessários para operar uma turbina a gás, a saída de potência e consumo de combustível de um gerador de turbina a gás são altamente dependentes do fluxo de gás e a qualidade do ar aspirado para dentro da câmara de combustão. Com ar mais limpo, haverá menos incrustação dos filtros. A menor queda de pressão também resulta em uma maior eficiência, o que melhora o rendimento e poupa dinheiro. Em climas frios, quando a temperatura está perto ou abaixo de 0°C, existe o perigo de formação de gelo. Os eliminadores de névoa da Munters são desenvolvidos especialmente para este ambiente hostil e podem manter a entrada de ar durante todo o ano livre de gelo.
Os sistemas Munters de pré-resfriamento aumentam a potência com forma de alta eficiência. A água é evaporada a puro vapor frio pelo pré-resfriamento Munters; este efeito de resfriamento do ar de admissão fornece a mais alta densidade, que permite que a turbina de gás atinja um aumento de potência (de pelo menos 5% a 6%, e até 60%, em climas muito quentes ou secos) e eficiência operacional.
Os pré-resfriadores Munters de baixo investimento e custos operacionais, proporcionam períodos de recuperação muito curtos. Para novas instalações a vantagem adicional de integração da filtragem do ar de admissão para o pré-resfriador significa que o custo de investimento de ambos os filtros de ar e refrigeradores é reduzido através do fornecimento de ar combinado.
Um benefício adicional do pré-resfriador é a sua capacidade de filtragem de ar. Se instalado antes do primeiro elemento de filtragem, irá remover cerca de 90% de partículas normalmente removidas pelo primeiro filtro de ar. Isso aumenta significativamente a vida útil e reduz os custos de manutenção. Isto se estende também aos filtros finos, em que a carga de pó é reduzida em cerca de 30%.
A queda de pressão de um pré-resfriamento Munters é apenas 50Pa a 100Pa, que é insignificante em comparação com a queda de pressão de 250Pa até 1.200Pa de filtros de ar padrão. O pré-resfriador fornece ar refrigerado livre de aerossóis a uma queda de pressão constante durante todo o ano.
Ar seco desumidificado protege as turbinas
Alta umidade provoca condensação, corrosão e ferrugem, o que causa problemas com turbinas a gás, caldeiras, bombas, comutadores e operações com equipamentos eletrônicos. A desumidificação dessecante Munters garante que os equipamentos sejam protegidos contra a corrosão e sejam mantidos perfeitamente preservados e prontos para início rápido.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!