![Usinas operacionais alimentadas a carvão](/globalassets/images/page-template-images/segments-images/474842565.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
A eliminação de névoa da Munters é uma parte deste processo. Um exemplo desta tecnologia está sendo utilizado em usinas de energia movidas a carvão.
Muitas usinas são alimentadas com carvão, o que naturalmente resulta em problemas com a poluição do ar. As emissões de enxofre de usinas resultam em chuva ácida, causando danos generalizados aos edifícios e ao meio ambiente.
Os governos nacionais têm, portanto, introduzido normas rigorosas para reduzir as emissões que causam a chuva ácida.
O processo de limpeza de gás de combustão utiliza a tecnologia de eliminação de névoa desenvolvida pela Munters. Numerosos projetos bem-sucedidos foram realizados na Ásia, Europa e muitas outras regiões do mundo em que os gases de combustão das centrais a carvão foram purificados. O processo, que é chamado de dessulfurização, tem lugar numa torre de processo, através do qual os gases de combustão passam antes de sair através de chaminés da planta.
Munters oferece diversos produtos e soluções para Usinas movidas a carvão.
Como um primeiro passo, os gases das fumaças contaminadas são pulverizados com uma mistura de água e de produtos químicos que se ligam aos contaminantes. Através de uma combinação de velocidade e forças de inércia, os eliminadores de névoa Munters capturam as gotas contaminadas que caem e são recolhidas na parte inferior da torre de processo. A eliminação de névoa também inclui uma planta de limpeza. Isto significa que a água contaminada pode ser removida a partir dos eliminadores, mantendo-os assim limpos para a melhor eficiência.
A limpeza através de dessulfurização é muito eficiente. Mais de 95% dos contaminantes são eliminados neste processo.
Usinas inativas (carvão e outros)
Caldeiras (combustão e agua lateral), caldeiras completas, tubulações e turbinas a vapor podem ser facilmente preservados usando os processos de desumidificação da Tecnologia Munters. Ao trazer a umidade relativa para cerca de 50% ou menos, a corrosão pode ser interrompida, ou em casos de ambientes altamente contaminados, diminuindo drasticamente.
No caso de stand-by, a parte de combustão da caldeira pode ser protegida, bem como a turbina a vapor. No caso de não-utilização, toda a água pode ser drenada e substituída por ar seco.
Para a reativação não é necessária nenhuma providência especial. Apenas a água precisa ser trazida de volta para o sistema.
A preservação realizada usando a tecnologia de desumidificação da Munters já está comprovada, tem baixo custo, é simples e altamente eficaz.
Nossa tecnologia Munters de desumidificação pode ser usada em usinas movidas a carvão, bem como em outros tipos de usinas de energia, incluindo as plantas de turbinas a gás.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!