![Prevenir os efeitos da umidade na moagem](/globalassets/images/page-template-images/segments-images/kampffmeier_truck_and_silo.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Os moedores podem se decepcionar, pois a qualidade do produto em pó, farinha e outros tipos, pode ficar grosseira e a fresadora se torna difícil de virar. A absorção do ar úmido pelos produtos de moagem e na máquina de fresagem impede a qualidade e desempenho de moagem .
A solução é o controle de umidade usando os desumidificadores dessecativos Munters em torno das máquinas de moagem.
Munters oferece esta solução preventiva em torno de máquinas de moer e silos para pó moído, controlando a umidade relativa do ar e o ponto de orvalho do ar. O ponto de orvalho é a temperatura à qual a condensação de umidade passa do ar para as paredes de máquinas ou produtos. Os sistemas Munters desumidificadores controlam efetivamente a umidade dentro de silos, em torno de máquinas de moagem e durante o transporte dos produtos.
O desumidificador dessecativo funciona por passagem de ar úmido através de uma roda giratória lentamente dessecante (rotor) que seca o ar, que é então bombeado para dentro do silo, em redor da máquina de moagem ou no transporte pneumático, garantindo assim que as matérias-primas permaneçam secas e livres de obstrução.
A umidade é a coisa mais atraente do mundo para o grão de trigo. A Mãe Natureza programou as sementes a brotar quando em contato com umidade. Mas se você deseja armazenar e moer os grãos para fazer farinha de qualidade, a absorção de umidade deve ser evitada, a fim de maximizar a vida útil de armazenamento e a capacidade das moendas.
Grãos que têm mais de 10-11% de umidade não se armazenam ou moem bem. A resposta para o problema é utilizar um desumidificador Munters de forma a controlar a umidade na área de moagem ou de armazenamento. Se o grão já absorveu muita umidade, pode ainda ser seco usando um desumidificador Munters.
Se a farinha é transportada a partir da máquina de moagem ou silo de transporte pneumático, utilizando ar ambiente com pressão, comprimindo o ar ocorre a condensação do ar na linha de transporte e esta umidade é captada pela farinha fazendo com que a possa empelotar, grudar e estragar.
Pós moídos a granel, tais como farinha, açúcar, sal, cal hidratada, cereais e matérias-primas farmacêuticas podem ser protegidos contra a umidade do ar e anos em trânsito também causados pela umidade, usando a tecnologia MuntersDrytainer ™. A condensação e umidade em containers de transporte custa muito dinheiro devido à necessidade de limpeza adicional, desperdício de produtos e crescimento de fungos.
Drytainer ™ utiliza a tecnologia dessecativa Munters para bombear ar filtrado, desumidificado e higiênico no espaço não preenchido que existe acima da carga, dentro dos containers.
Produtos moídos em pó ficam protegidos em trânsito em uma climatização de alta qualidade.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!