![Defesa & Aeroespacial](/globalassets/images/shutterstock_124726966-color-screen-1.png?width=675&height=324&mode=crop)
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Para clientes do setor de Defesa, a Munters fornece o clima adequado para armazenamento de equipamentos ativos. A experiência com clientes militares em todo o mundo mostra que a utilização dos “Ambientes com Umidade Controlada” da Munters pode gerar economias substanciais (às vezes maiores que 25%) dos custos de manutenção, enquanto que a disponibilidade de equipamentos aumenta – uma combinação muito rara da qual somos particularmente orgulhosos.
O método “Ar Seco” da Munters reduz e bloqueia a corrosão, diminuindo os níveis de Umidade Relativa para 40 a 45%. O método “Ar Seco” da Munters também tem um efeito imediato na confiabilidade de sistemas eletrônicos. A redução de 50% em ocorrências do tipo NFF (No Fault Found) ou CND (Could Not Duplicate) não é incomum. Nestas condições o crescimento de fungos e mofos serão bloqueados. E no caso das munições, a degradação de componentes químicos é minimizada ou mesmo encerrada, otimizando a vida útil dos itens. Todos esses efeitos positivos do método “Ar Seco” da Munters criam grandes reduções de custos!
Da mesma forma, em processos de manufatura e produção, particularmente na indústria Aeroespacial, a climatização deve ser otimizada para que se mantenham altos padrões de qualidade e ao mesmo tempo manter os prazos de produção os mais curtos possíveis. Com uma equipe global de especialistas, a Munters pode oferecer uma grande variedade de soluções eficientes energeticamente, já testadas na indústria, para climatização, que possuem o máximo efeito para seu processo de manufatura ou produção.
Da mesma forma, em processos de manufatura e produção, particularmente na indústria Aeroespacial, a climatização deve ser otimizada para que se mantenham altos padrões de qualidade e ao mesmo tempo manter os prazos de produção os mais curtos possíveis. Com uma equipe global de especialistas, a Munters pode oferecer uma grande variedade de soluções eficientes energeticamente, já testadas na indústria, para climatização, que possuem o máximo efeito para seu processo de manufatura ou produção.
Além disso, a Munters oferece soluções Zeol para redução de emissões de gases VOC para os ambientes de Defesa e Aeroespaciais.
Juntamente com estas soluções “industriais” para controle de temperatura, umidade ou níveis tóxicos, a Munters fornece soluções com eficiência energética para climatização de conforto para efetivos militares e trabalhadores. Estas podem ser aplicadas a espaços de escritórios e áreas de lazer, salas de produção e também salas de secagem de roupas de combate, paraquedas, etc.
Ao longo dos anos a Munters já equipou mais de 20.000 instalações em todo o mundo para proteger equipamentos de Defesa e acumulou um vasto conhecimento sobre como proteger de maneira efetiva valiosos equipamentos deste tipo.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!